text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-7C-Q-R

Módulo de Derivación EDGE®  Multimodo 50 µm (OM4), 70/30 división (live/tap), un adaptador MTP® con pines rojo montado en la parte de trás etiquetado TAP, dos adaptadores MTP con pines aqua etiquetados LIVE, Permite el monitoreo de seis puertos de 10G o de un puerto de 40G

Livraison normale en 42 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit ETM-7C-Q-R
Tipo de producto Módulos
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 12
Tipo de adaptador parte trasera MTP®
Color del adaptador parte trasera Verde agua /rojo
Color del adaptador frontal Verde agua
Tipo de adaptador frontal MTP®
Tipo de carcasa Módulos
Número de adaptadores 6
Diseño del cable
Polaridad Universal
Especificaciones ópticas - Hardware
Proporción de división Live/Tap 70/30
Pérdida del divisor para módulos de derivación 1,8 dB ACTIVO / 6,6 dB DERIVACIÓN
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Dimensiones
Altura 12 mm
Ancho 318 mm
Profundidad 159 mm
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Diseño para las soluciones de infraestructura de base dúplex
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
Espacio basado en las soluciones EDGE