text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX24A9-E73RRR

Módulo Centrix®  24 puertos, LC UPC orientado hacia delante, con puntas, 3 adaptadores MPO, SM, adaptadores MPO orientados hacia delante del lado derecho, polaridad clásica

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
Dimensiones
Altura 13 mm
Ancho 318 mm
Profundidad 298 mm
Peso 11 kg
Informaciones del pedido
Peso del envío 0,8 kg
Unidades por entrega 1/1