CTX24B3-892RBR
Módulo Centrix® 24 puertos, LC APC orientado hacia delante, fijado, con puntas, 2 adaptadores MPO, SM, adaptadores MPO orientados hacia atrás, polaridad clásica
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
Dimensiones
| Altura | 13 mm |
| Ancho | 318 mm |
| Profundidad | 298 mm |
| Peso | 11 kg |
Informaciones del pedido
| Peso del envío | 0,8 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |