EMM-MM32-9393Q
Módulo de Malla 4x4 EDGE™ 32F, MTP® a MTP, Multimodo 50 µm (OM4)
También le puede interesar
Especificaciones generales
| Número del producto | EMM-MM32-9393Q |
| Tipo de producto | Paneles y módulos |
| Categoría de la fibra | MM con curvatura mejorada de 50 µm (OM4) |
| Aplicación | Centro de datos |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de fibras | 32 |
| Tipo de adaptador parte trasera | MTP® |
| Color del adaptador parte trasera | Verde agua |
| Color del adaptador frontal | Verde agua |
| Tipo de adaptador frontal | MTP® |
| Tipo de carcasa | Módulos |
| Tipo de panel o módulo | EDGE™ |
| Número de adaptadores | 4 |
Diseño del cable
| Número de fibras | 32 |
| Polaridad | Universal, TIA-568 Tipo-B |
Especificaciones ópticas - Hardware
| Perdida por inserción del módulo, máximo | 0,5 dB |
| Longitud de onda | 850 nm / 1300 nm |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
Especificaciones - Conector A
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
Especificaciones - Conector B
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
Dimensiones
| Ancho | 116 mm |
| Profundidad | 124 mm |
Informaciones del pedido
| Peso del envío | 0,91 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Cuatro entradas MTP de 8 fibras conmutadas a cuatro salidas MTP de 8 fibras
Un 75% menos de espacio en rack
SR4 y PSM4 se conectan en malla sin dividir las conexiones en conectividad LC
75% menos de congestion en MDA
Compatible con todos los gabinetes EDGE
10% menos de pérdida de inserción en el enlace y 5% menos de costo de implementación que la división tradicional a la conectividad LC