text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM8-UM08-05-E6Q-ULL

Módulo MTP® a LC Dúplex EDGE8®  8F, multimodo 50 μm (OM4)

Envia normalmente em 10 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto ECM8-UM08-05-E6Q-ULL
Tipo de producto Paneles y módulos
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montaje del cable Montaje en rack 
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 8
Tipo de adaptador parte trasera MTP®/MPO
Color del adaptador parte trasera Verde agua
Color del adaptador frontal Verde agua
Tipo de adaptador frontal LC dúplex con dispositivos de cierre
Tipo de carcasa Paneles y módulos
Color Gris
Tipo de panel o módulo EDGE8®
Número de adaptadores 4
Diseño del cable
Polaridad Universal
Diseño - Adaptador
Tipo de adaptador SC
Especificaciones ópticas - Hardware
Perdida por inserción del módulo, máximo 0,35 dB
Longitud de onda 850 nm / 1300 nm
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector MTP®/MPO (non-pinned)
Material de la férula Compuesto
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector LC Uniboot
Material de la férula Cerámico
Dimensiones
Peso 19 kg
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Modules packaged in individual blister packs
Unidades por entrega 1/1
Adaptadores LC con cubiertas retráctiles compatibles con VFL
Permite la operación con una mano y disminuye el tiempo necesario para probar y solucionar problemas de un enlace
Capacidad de carga trasera
Disminuye el tiempo de preparación e instalación de módulos en las carcasas de fibra.
Alta densidad
El módulo habilita 576 fibras en una carcasa de 4U y 144 fibras en una de 1U
Rendimiento de baja pérdida por inserción
Las especificaciones de rendimiento mejoradas permiten más pares acoplados y / o distancias de enlace más largas
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo