text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM8-UM08-18-E8G-ULL

Módulo MTP® a LC Dúplex EDGE8®  8F, monomodo (OS2), Pérdida Ultra Baja

Typically ships in 10 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 ECM8-UM08-18-E8G-ULL
Tipo de producto Módulos
Categoría de la fibra SM con curvatura mejorada (OS2)
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 8
Tipo de adaptador parte trasera MTP®
Color del adaptador parte trasera Negro
Color del adaptador frontal Verde
Tipo de adaptador frontal LC dúplex con dispositivos de cierre
Tipo de carcasa EDGE™
Tipo de panel o módulo EDGE8®
Familia de productos EDGE8®
Diseño del cable
Polaridad Universal
Especificaciones ópticas - Hardware
Perdida por inserción del módulo, máximo 0,6 dB
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector MTP® (sin pines)
Pulido APC
Material de la férula Compuesto
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector LC dúplex
Pulido APC
Material de la férula Cerámico
Dimensiones
Ancho 121 mm
Profundidad 125 mm
Informaciones del pedido
Método de embalaje Paquetes blíster individuales
Contenido del embalaje Modules packaged in individual blister packs
Unidades por entrega 1/1
Adaptadores LC con cubiertas retráctiles compatibles con VFL
Permite la operación con una mano y disminuye el tiempo necesario para probar y solucionar problemas de un enlace
Capacidad de carga trasera
Disminuye el tiempo de preparación e instalación de módulos en las carcasas de fibra.
Alta densidad
El módulo habilita 576 fibras en una carcasa de 4U y 144 fibras en una de 1U
Rendimiento de baja pérdida por inserción
Las especificaciones de rendimiento mejoradas permiten más pares acoplados y / o distancias de enlace más largas
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo