text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM8-70A-Q-PREM

Módulo de Derivación EDGE8®  1 Puerto, Premium, Conf A (LC-LC), Multimodo (OM4), División de Señal 70/30

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto ETM8-70A-Q-PREM
Tipo de producto Paneles y módulos
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 4
Color del adaptador frontal Verde agua /rojo
Tipo de adaptador frontal LC con dispositivos de cierre
Tipo de panel o módulo EDGE8®
Número de adaptadores 3
Tipo de carcasa Paneles y módulos
Diseño del cable
Polaridad Directo, TIA-568 Tipo - A
Especificaciones ópticas - Hardware
Proporción de división Live/Tap 70/30
Longitud de onda 850 nm / 1300 nm
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Dimensiones
Ancho 127 mm
Profundidad 1181 mm
Peso 16 kg
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Modules packaged in individual blister packs.
Unidades por entrega 1/1
Adaptadores con cubiertas retráctiles
Permite la operación con una mano y elimina la necesidad de retirar y guardar las tapas antipolvo
Cubiertas retráctiles compatibles con VFL
Disminuye el tiempo necesario para probar y solucionar problemas de un enlace
Identificadores clave
Número “8” en el módulo para una fácil identificación como componente Base-8
Capacidad de carga trasera
Disminuye el tiempo de preparación e instalación de módulos en las carcasas de fibra.
Alta densidad
El módulo habilita 576 fibras en una carcasa de 4U y 144 fibras en una de 1U
Rendimiento de baja pérdida por inserción
Las especificaciones de rendimiento mejoradas permiten más pares acoplados y / o distancias de enlace más largas
Cableado universal
Reduce la complejidad y los riesgos asociados con la gestión de la polaridad durante movimientos, adiciones y cambios