ETM8-70C-Q-R-PREM
Módulo de Derivación EDGE8® 4 Puertos, Premium, Conf C (MTP-MTP), Multimodo (OM4), División de Señal 70/30
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | ETM8-70C-Q-R-PREM |
| Tipo de producto | Paneles y módulos |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Aplicación | Centro de datos |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de fibras | 8 |
| Tipo de adaptador parte trasera | MTP® |
| Color del adaptador parte trasera | Verde agua (sin puntas) /rojo (sin puntas) |
| Color del adaptador frontal | Verde agua (con puntas) |
| Tipo de adaptador frontal | MTP® |
| Tipo de carcasa | Módulos |
| Tipo de panel o módulo | EDGE8® |
| Número de adaptadores | 1 |
Diseño del cable
| Polaridad | Universal |
Especificaciones ópticas - Hardware
| Proporción de división Live/Tap | 70/30 |
| Longitud de onda | 850 nm / 1300 nm |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
Dimensiones
| Ancho | 5985 mm |
| Profundidad | 1181 mm |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | Modules packaged in individual blister packs. |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Adaptadores con cubiertas retráctiles
Permite la operación con una mano y elimina la necesidad de retirar y guardar las tapas antipolvo
Cubiertas retráctiles compatibles con VFL
Disminuye el tiempo necesario para probar y solucionar problemas de un enlace
Identificadores clave
Número “8” en el módulo para una fácil identificación como componente Base-8
Capacidad de carga trasera
Disminuye el tiempo de preparación e instalación de módulos en las carcasas de fibra.
Alta densidad
El módulo habilita 576 fibras en una carcasa de 4U y 144 fibras en una de 1U
Rendimiento de baja pérdida por inserción
Las especificaciones de rendimiento mejoradas permiten más pares acoplados y / o distancias de enlace más largas
Cableado universal
Reduce la complejidad y los riesgos asociados con la gestión de la polaridad durante movimientos, adiciones y cambios