ETM8-80C-G-R
Módulo de Derivación EDGE8® 4 Puertos, Conf C (MTP-MTP), Monomodo (OS2), División de Señal 80/20
通用规范
| 产品编码 | ETM8-80C-G-R |
| Tipo de producto | Paneles y módulos |
| Categoría de la fibra | SM con curvatura mejorada (OS2) |
| Tipo de montaje del cable | Montaje en rack |
| Aplicación | Centro de datos |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de fibras | 8 |
| Tipo de adaptador parte trasera | MTP® |
| Color del adaptador parte trasera | Negro (sin puntas) /rojo (sin puntas) |
| Color del adaptador frontal | Negro (con puntas) |
| Tipo de adaptador frontal | MTP® |
| Tipo de carcasa | Paneles y módulos |
| Tipo de panel o módulo | EDGE8® |
| Número de adaptadores | 1 |
Diseño del cable
| Polaridad | Universal |
Diseño - Adaptador
| Tipo de adaptador | SC |
Especificaciones ópticas - Hardware
| Proporción de división Live/Tap | 80/20 |
| Longitud de onda | 1310 nm / 1550 nm |
Especificaciones - Conector A
| Tipo de conector | MTP® |
| Material de la férula | Compuesto |
Especificaciones - Conector B
| Tipo de conector | MTP® |
Dimensiones
| Ancho | 128 mm |
| Profundidad | 1181 mm |
| Peso | 16 kg |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | Modules packaged in individual blister packs. |
| Unidades por entrega | 1/1 |
内置防尘盖适配器
在消除需取掉防尘帽要求的同时实现单手操作
VFL兼容的内置防尘盖
降低链路测试和故障检修所需的时间
主要标示符
模块上的标示符8便于识别是一个基于8芯的组件
后向安装能力
降低在光纤配线箱中准备和安装模块的时间
高密度
模块可以实现在一个4U配线箱达到576芯和在一个1U配线箱达到144芯
低插入损耗性能
增强的性能规格可以增加更多的连接点和/或更长的链路距离
通用极性线序
降低在迁移、增加和变更过程中因极性管理而带来的复杂性和风险