text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM8-90A-G

Módulo de Derivación EDGE8®  1 Puerto, Conf A (LC-LC), Monomodo (OS2), División de Señal 90/10

您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 ETM8-90A-G
Tipo de producto Paneles y módulos
Categoría de la fibra SM con curvatura mejorada (OS2)
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 4
Color del adaptador frontal Azul / rojo
Tipo de adaptador frontal LC con dispositivos de cierre
Tipo de carcasa Paneles y módulos
Tipo de panel o módulo EDGE8®
Número de adaptadores 3
Diseño del cable
Polaridad Directo, TIA-568 Tipo - A
Diseño - Adaptador
Tipo de adaptador SC
Especificaciones ópticas - Hardware
Proporción de división Live/Tap 90/10
Longitud de onda 1310 nm / 1550 nm
Dimensiones
Ancho 5985 mm
Profundidad 1181 mm
Peso 1 kg
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Modules packaged in individual blister packs.
Unidades por entrega 1/1
Adaptadores con cubiertas retráctiles
Permite la operación con una mano y elimina la necesidad de retirar y guardar las tapas antipolvo
Cubiertas retráctiles compatibles con VFL
Disminuye el tiempo necesario para probar y solucionar problemas de un enlace
Identificadores clave
Número “8” en el módulo para una fácil identificación como componente Base-8
Capacidad de carga trasera
Disminuye el tiempo de preparación e instalación de módulos en las carcasas de fibra.
Alta densidad
El módulo habilita 576 fibras en una carcasa de 4U y 144 fibras en una de 1U
Rendimiento de baja pérdida por inserción
Las especificaciones de rendimiento mejoradas permiten más pares acoplados y / o distancias de enlace más largas
Cableado universal
Reduce la complejidad y los riesgos asociados con la gestión de la polaridad durante movimientos, adiciones y cambios