text.skipToContent text.skipToNavigation

Módulo EDGE™

Los módulos EDGE™ proporcionan la interfaz entre el conector MTP® del troncal y los jumpers dúplex LC que se conectan directamente a los equipos electrónicos. Estos módulos cuentan con adaptadores LC con tapas abatibles compatibles con VFL y están fabricados con tecnología Corning® CleanAdvantage™, un innovador proceso de limpieza y sellado de fábrica que minimiza la transferencia de residuos y le permite una conexión con confianza. 

Estos módulos cumplen con los estándares RoHS y son ideales para centros de datos, redes locales (LAN) y redes de almacenamiento (SAN).

You might also be interested in

Products

Product Number Product Name
ECM-RM12-05-93T Módulo EDGE™, 12F, Multimodo 50 µm (OM3), Polaridad Directa
ECM-UM12-04-89G Módulo EDGE™, 12F, Monomodo (OS2), Polaridad Universal
ECM-UM12-05-93Q Módulo EDGE™, 12F, Multimodo 50 µm (OM4), Polaridad Universal
ECM-UM12-05-93T Módulo EDGE™, 12F, Multimodo 50 µm (OM3), Polaridad Universal
ECM-UM12-18-89G Módulo EDGE™, 12F, Monomodo (OS2), Polaridad Universal