text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH8-UM24-04-E7G-ULL

Módulo Plug & Play™ Base-8  24F, LC con persiana a conector MTP® con pines, monomodo (OS2)

Envia normalmente em 10 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto CCH8-UM24-04-E7G-ULL
Tipo de producto Paneles y módulos
Categoría de la fibra SM con curvatura mejorada (OS2)
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 24
Tipo de adaptador parte trasera MTP® (con pines)
Color del adaptador parte trasera Negro
Color del adaptador frontal Azul
Tipo de adaptador frontal LC con dispositivos de cierre
Tipo de carcasa EDGE™
Tipo de panel o módulo EDGE8®
Diseño del cable
Polaridad Universal
Especificaciones ópticas - Hardware
Longitud de onda 1310 nm / 1550 nm
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1