text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH8-UM24-05-E5Q-ULL

Módulo Plug & Play™ Base-8  24F, LC con persiana a conector MTP® con pines, multimodo 50 µm (OM4)

Envia normalmente em 10 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto CCH8-UM24-05-E5Q-ULL
Tipo de producto Paneles y módulos
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3/OM4/OM5)
Tipo de montaje del cable Montaje en rack 
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 24
Tipo de adaptador parte trasera MTP® (con pines)
Color del adaptador parte trasera Verde agua
Color del adaptador frontal Verde agua
Tipo de adaptador frontal LC con dispositivos de cierre
Tipo de carcasa Paneles y módulos
Tipo de panel o módulo EDGE8®
Número de adaptadores 12
Diseño del cable
Polaridad Universal
Especificaciones ópticas - Hardware
Longitud de onda 850 nm / 1300 nm
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector LC dúplex
Dimensiones
Peso 1 kg
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1