text.skipToContent text.skipToNavigation

Paneles de Adaptadores MTP®

Los paneles de adaptadores MTP® EDGE™ ofrecen una interfaz sencilla para empalmar conectores MTP. Esto es útil al conectar troncales MTP con extensiones de troncales MTP, troncales MTP con arneses troncales, y en redes multimodo de 40G, conectar troncales MTP con patch cords 40G.

Número de fibras
Número de adaptadores por panel
Color del cuerpo del adaptador
También le puede interesar

Productos

Número del producto Nombre del producto
EDGE-CP24-90 Paneles de Adaptadores MTP®, 24 F, Monomodo (OS2)
EDGE-CP24-E3 Paneles de Adaptadores MTP®, 24 F, Multimodo 50 µm (OM3/OM4)
EDGE-CP24-Q6 Paneles de Adaptadores MTP®, 24 F, Multimodo 50 µm (OM4), violeta
EDGE-CP48-90 Paneles de Adaptadores MTP®, 48 F, Monomodo (OS2)
EDGE-CP48-E3 Paneles de Adaptadores MTP®, 48 F, Multimodo 50 µm (OM3/OM4)
EDGE-CP48-Q6 Paneles de Adaptadores MTP®, 48 F, Multimodo 50 µm (OM4), violeta