text.skipToContent text.skipToNavigation

Bastidor de Distribución Óptica

Los Bastidores de Distribución Óptica (ODF) de Corning® están optimizados para aplicaciones de interconexión de alta densidad. Cuando están completamente equipados con gabinetes EDGE™ de 4U, el bastidor doble ofrece una capacidad total de 5,760 puertos LC dúplex o 11,520 puertos MTP®. Si se utiliza un bastidor individual, la capacidad es de 2,880 puertos LC dúplex o 5,760 puertos MTP.

El diseño modular del bastidor incluye placas de gestión de jumpers y centros de gestión segmentados. Un solo jumper de 4 metros permite conectar cualquier puerto con cualquier otro puerto en configuraciones simples o dobles. El almacenamiento por gravedad del cable sobrante asegura que se pueda agregar o quitar un jumper en menos de 2 minutos, incluso si el bastidor está completamente lleno.

También se encuentran disponibles accesorios adicionales como canales para el manejo de cables, puertas frontales y traseras, y paneles laterales. La construcción modular significa que el bastidor de distribución óptica completo puede ser ensamblado rápidamente por un solo instalador.


Products

Product Number Product Name
PC2TDAFG4XD2A2FA2PADQ Bastidor EDGE™ Simétrico de 19, 900x600, 7 pies, Manejo de Jumpers en Ambos Lados, Entrada de Cables en la Parte Trasera, con Puertas y Paneles Sólidos, Preensamblado
PC2TDAFG5LCAA2FA2PADQ Bastidor EDGE™ Único de 19, 900x600, 7 pies, Manejo de Jumpers a la Izquierda, Entrada de Cables en la Parte Trasera, Con Puertas Sólidas y Paneles, Preensamblado
PC2TDAFG5RCAB2FA2PADQ Bastidor EDGE™ Único de 19, 900x600, 7 pies, Manejo de Jumpers a la Derecha, Entrada de Cables en la Parte Trasera, Con Puertas Sólidas y Paneles, Preensamblado
PC2TDJFG4XD2A2FA2PAWE Bastidor EDGE™ Simétrico de 19, 900x600, 2,2m, Manejo de Jumpers en Ambos Lados, Entrada de Cables en la Parte Trasera, Con Puertas Sólidas y Paneles, Preensamblado
PF2QDACG7ZDANNNN2PFDQ Bastidor EDGE™ Doble de 19, 1800x600, 7 pies, Manejo de Jumpers en el Centro, Entrada de Cables en la Parte Trasera, Sin Puertas
PF2TDAFG5LCANNNN2PADQ Bastidor EDGE™ Único de 19, 900x600, 7 pies, Manejo de Jumpers a la Izquierda, Entrada de Cables en la Parte Trasera, Sin Puertas, Preensamblado
PF2TDAFG5RCANNNN2PADQ Bastidor EDGE™ Único de 19, 900x600, 7 pies, Manejo de Jumpers a la Derecha, Entrada de Cables en la Parte Trasera, Sin Puertas, Preensamblado