text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCMA00-B3-SP6104

Casete divisor Centrix®  Casete divisor Centrix®

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit CTXCMA00-B3-SP6104
Tipo de producto Divisores
Tipo de divisor Casetes
Aplicación Oficina central,  Redes de operadores,  Entornos Telco 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
Diseño
Pulido APC
Conector de salida LC APC
Familia de productos Centrix
Conector de entrada del divisor LC APC
Número de puertos 30
Especificaciones del conector
Tipo de conector LC APC
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector LC APC
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Fácil acceso a los puertos e identificação
Easy port access and identification
Etiquetado frontal y superior para una fácil identificación
Adaptador LC con cubierta de protección contra polvo integrada
La guía de cables de conexión integrada admite la gestión de pacheos