CTXCMR00-6C-SP4104
Casete divisor Centrix® Casete divisor Centrix®
Especificaciones generales
Número del producto | CTXCMR00-6C-SP4104 |
Tipo de producto | Divisores |
Tipo de divisor | Casetes |
Aplicación | Oficina central, Redes de operadores, Entornos Telco |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -50 °C a 80 °C (-58 °F a 176 °F ) |
Diseño
Pulido | APC |
Conector de salida | SC APC |
Tipo de pigtail | Fibra única |
Familia de productos | Centrix |
Conector de entrada del divisor | SC APC |
Número de puertos | 20 |
Especificaciones ópticas - Hardware
Directividad del divisor | 55 dB |
Especificaciones del conector
Tipo de conector | SC APC |
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector | SC APC |
Dimensiones
Altura | 0,55 in |
Ancho | 12,6 in |
Profundidad | 11,4 in |
Peso | 2 kg |
Informaciones del pedido
Peso del envío | 2,5 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
Fácil acceso a los puertos e identificação
Easy port access and identification
Etiquetado frontal y superior para una fácil identificación
Adaptador LC con cubierta de protección contra polvo integrada
La guía de cables de conexión integrada admite la gestión de pacheos