Módulo EDGE™
Os módulos EDGE™ de baixa perda oferecem uma interface entre o conector MTP® no trunk e os jumpers LC duplex que se conectam diretamente aos eletrônicos. Possuem adaptadores LC com obturadores compatíveis com VFL e são fabricados com a tecnologia Corning® CleanAdvantage™, um processo inovador de limpeza e vedação de fábrica que minimiza a transferência de detritos e permite que a conexão seja feita com confiança.
Todos os módulos EDGE™ atendem aos padrões RoHS e são ideais para data centers, redes locais (LAN) e redes de armazenamento (SAN).
Categoría de la fibra
Método de embalaje
Individual Blister Pack
Polaridad
Pulido A
Das könnte Sie auch interessieren
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| ECM-RM12-05-93T | Módulo EDGE™, 12F, Multimodo 50 µm (OM3), Polaridad Directa | |
| ECM-UM12-04-89G | Módulo EDGE™, 12F, Monomodo (OS2), Polaridad Universal | |
| ECM-UM12-05-93Q | Módulo EDGE™, 12F, Multimodo 50 µm (OM4), Polaridad Universal | |
| ECM-UM12-05-93T | Módulo EDGE™, 12F, Multimodo 50 µm (OM3), Polaridad Universal | |
| ECM-UM12-18-89G | Módulo EDGE™, 12F, Monomodo (OS2), Polaridad Universal |