text.skipToContent text.skipToNavigation

G937972TPNCLZ100F

Troncal Extensor Híbrido EDGE™  72F, Multimodo 50 µm (OM3), 100 pies

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto G937972TPNCLZ100F
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3)
Tipo de montaje del cable Tronco EDGE™
Ambiente Interno
Aplicación Centro de datos 
Tipo de cable Interno: ANSI/ICEA S-83-596
Alza para tracción Si
Tipo de montaje del conector MTP a LC
Normas
Estándares de la fibra IEC 60793-2-10 para fibras multimodo A1a clase 50/125; TIA/EIA 492AAAC-A (OM3); Recomendación UIT-T G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grado OM3 
Reacción al Fuego Cca, s1b, d1, a1
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Diseño
Número de fibras 72
Polaridad Extensor, TIA-568 Tipo A
Tipo de fibra Multimodo
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 10,5 mm 
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 445 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 157,5 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 52,5 mm
Tamaño mínimo del conducto con codo de 18 pulgadas 77 mm
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima 0,25 dB
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Reflectancia < -20 dB
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima 0,15 dB
Color del boot Verde agua
Tipo de conector LC Uniboot
Material de la férula Cerámico
Reflectancia < -20 dB
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción Si
Resistencia a la tracción 440 N
Diámetro externo de la alza 56 mm
Alza de tracción - Conector B
Diámetro mínimo del conducto 76 mm
Dimensiones
Longitud 100 ft
Peso 139 kg
Peso del Cable 94 kg/km
Informaciones del pedido
Método de embalaje Carrete de plastico
Diámetro de la bobina 23,5 in
Ancho de la bobina 5 in
Unidades por entrega 1/1
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna no unitario Sin escala (1500 mm/60 pulg.)
Longitud de la pierna 1524 mm   -0 / +76mm
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Color de la pierna Verde agua
Diámetro de la pierna 2 mm
Número de piernas 6
Furcación - Conector B
Tipo de furcación Tamaño 2
Diámetro de la pierna 2 mm
Longitud de la pierna 914 mm
Longitud de la pierna no unitario Sin escala (1500 mm/60 pulg.)
Clips de alivio de tensión de fácil instalación
Gestión de cables más sencilla
Pequeño diámetro exterior
Mejora la eficiencia de llenado de la bandeja portacables y permite una mejor circulación del aire
Conectividad de baja pérdida
Mayor flexibilidad en el diseño del sistema
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo