Troncal Extensor Híbrido EDGE™
Los troncales híbridos EDGE™ MTP® a LC Duplex combinan conectores MTP sin pines que se conectan a módulos EDGE y conectores LC duplex uniboot que se conectan directamente a equipos electrónicos, ofreciendo más opciones para el cableado de centros de datos.
Alza para jalado
Un lado
Longitudes
100 pies
Número de fibras
Categoría de la fibra
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| G897812GPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 12F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, Monomodo (OS2), polaridad híbrida universal, 100 pies | |
| G897824GPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 24F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, Monomodo (OS2), polaridad híbrida universal, 100 pies | |
| G897872GPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 72F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, Monomodo (OS2), polaridad híbrida universal, 100 pies | |
| G897896GPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 96F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, Monomodo (OS2), polaridad híbrida universal, 100 pies | |
| G937912QPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 12F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM4), polaridad híbrida universal, 100 pies | |
| G937912TPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 12F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM3), polaridad híbrida universal, 100 pies | |
| G937924QPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 24F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM4), polaridad híbrida universal, 100 pies | |
| G937924TPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 24F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM3), polaridad híbrida universal, 100 pies | |
| G937948QPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 48F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM4), polaridad híbrida universal, 100 pies | |
| G937948TPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 48F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM3), polaridad híbrida universal, 100 pies | |
| G937972QPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 72F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM4), polaridad híbrida universal, 100 pies | |
| G937972TPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 72F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM3), polaridad híbrida universal, 100 pies | |
| G937996TPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 96F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM3), polaridad híbrida universal, 100 pies | |
| G9379E4TPNCLZ100F | Troncal Híbrido EDGE™, 144F, MTP (con pines) a LC Uniboot, con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 36 pulgadas en LC, ojal de tracción en un extremo, multimodo 50 µm (OM3), polaridad híbrida universal, 100 pies |