G909096GPNDDU100F
Troncal MTP® EDGE™ Troncal de 96 fibras EDGE™, Monomodo (OS2), conector MTP® a conector MTP, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies
También le puede interesar
Especificaciones generales
| Número del producto | G909096GPNDDU100F |
| Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
| Categoría de la fibra | SM con curvatura mejorada (OS2) |
| Tipo de montaje del cable | Tronco EDGE™ |
| Ambiente | Interno |
| Aplicación | Centro de datos |
| Alza para tracción | Si |
| Tipo de montaje del conector | MTP a MTP |
Normas
| Estándares de la fibra | ITU-T G.652.D y ITU-T G.657.A1 |
| Reacción al Fuego | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 96 |
| Polaridad | Universal, TIA-568 Tipo-B |
| Tipo de suporte de alivio de tensión | 2 |
| Tipo de fibra | Monomodo |
Especificaciones mecánicas
| Diámetro externo nominal | 11,9 mm ± 0,3mm |
| Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 660 N |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 178,5 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 59,5 mm |
| Peso | 111 kg/km |
| Tamaño mínimo del conducto con codo de 18 pulgadas | 77 mm |
Especificaciones - Conector A
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | MTP® (sin pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Reflectancia | < -65 dB |
Especificaciones - Conector B
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | MTP® (sin pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Reflectancia | < -65 dB |
Alza de tracción - Conector A
| Alza para tracción | Si |
| Resistencia a la tracción | 440 N |
| Diámetro externo de la alza | 56 mm |
Alza de tracción - Conector B
| Diámetro mínimo del conducto | 89 mm |
Dimensiones
| Longitud | 100 ft |
| Peso del Cable | 111 kg/km |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Carrete de plastico |
| Diámetro de la bobina | 23,5 in |
| Ancho de la bobina | 5 in |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Furcación - Conector A
| Longitud de la pierna | 838 mm -0 / +76mm |
| Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Color de la pierna | Amarillo |
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Número de piernas | 8 |
Furcación - Conector B
| Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Color de la pierna | Amarillo |
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Número de piernas | 8 |
| Longitud de la pierna | 838 mm -0 / +76mm |
Clips de alivio de tensión de fácil instalación
Gestión de cables más sencilla
Pequeño diámetro exterior
Mejora la eficiencia de llenado de la bandeja portacables y permite una mejor circulación del aire
Conectividad de baja pérdida
Mayor flexibilidad en el diseño del sistema
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo
Conectores MTP® sin pines en los dos extremos
Troncales de fibra óptica diseñadas para interactuar con las soluciones EDGE o los módulos de sistemas Plug & Play™