text.skipToContent text.skipToNavigation

Trunk MTP® EDGE™

Os trunks MTP® EDGE™ fornecem o backbone da solução EDGE. Com conectores MTP sem pinos em ambas as extremidades, estes conjuntos de cabos de trunk de fibra óptica são projetados para fazer interface com as soluções EDGE ou módulos dos sistemas Plug & Play™. Todos os trunks MTP são fabricados com a tecnologia CleanAdvantage™ da Corning® e enviados com clipes de alívio de tensão para facilitar a instalação sem ferramentas.
Você também pode estar interessado em

Produtos

Número do produto Nome do produto
G757512QPNDDU100F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM4), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies
G757512TPNDDU020F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 20 pies
G757512TPNDDU040F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 40 pies
G757512TPNDDU050F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 50 pies
G757512TPNDDU060F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 60 pies
G757512TPNDDU070F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 70 pies
G757512TPNDDU080F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 80 pies
G757512TPNDDU090F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 90 pies
G757512TPNDDU100F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies
G757512TPNDDU110F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 110 pies
G757512TPNDDU120F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 120 pies
G757512TPNDDU130F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 130 pies
G757512TPNDDU140F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 140 pies
G757512TPNDDU150F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 150 pies
G757512TPNDDU200F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 200 pies
G757512TPNDDU250F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 250 pies
G757524QPNDDU100F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM4), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies
G757524TPNDDU030F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 30 pies
G757524TPNDDU040F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 40 pies
G757524TPNDDU050F Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 50 pies
G757524TPNDDU060F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 60 pés
G757524TPNDDU070F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 70 pés
G757524TPNDDU090F Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP, 24F, pernas de 33/33 polegadas, alça de puxar em um lado, 90 pés
G757524TPNDDU110F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 110 pés
G757524TPNDDU130F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 130 pés
G757524TPNDDU140F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 140 pés
G757524TPNDDU150F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 150 pés
G757524TPNDDU200F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 200 pés
G757524TPNDDU250F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 250 pés
G757548QPNDDU100F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM4), Conector MTP® para Conector MTP®, 48 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 100 pés
G757548TPNDDU030F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 48 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 30 pés
G757548TPNDDU050F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 48 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 50 pés
G757548TPNDDU060F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 48 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 60 pés
G757548TPNDDU080F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 48 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 80 pés
G757548TPNDDU100F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 48 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 100 pés
G757548TPNDDU110F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 48 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 110 pés
G757548TPNDDU120F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 48 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 120 pés
G757572QPNDDU100F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM4), Conector MTP® para Conector MTP®, 72 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 100 pés
G757572TPNDDU030F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 72 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 30 pés
G757572TPNDDU050F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 72 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 50 pés
G757572TPNDDU080F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 72 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 80 pés
G757572TPNDDU100F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 72 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 100 pés
G757572TPNDDU150F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 72 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 150 pés
G757596QPNDDU100F Multimodo 50 µm (OM4), Conector MTP® para Conector MTP, 96F, pernas de 33/33 polegadas, alça de puxar em um lado, 100 pés
G757596TPNDDU050F Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP, 96F, pernas de 33/33 polegadas, alça de puxar em um lado, 50 pés
G757596TPNDDU060F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 96 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 60 pés
G757596TPNDDU100F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 96 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 100 pés
G757596TPNDDU150F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 96 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 150 pés
G7575E4QPNDDU100F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM4), Conector MTP® para Conector MTP®, 144 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 100 pés
G7575E4TPNDDU050F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 144 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 50 pés
G7575E4TPNDDU060F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 144 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 60 pés
G7575E4TPNDDU070F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 144 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 70 pés
G7575E4TPNDDU080F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 144 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 80 pés
G7575E4TPNDDU090F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 144 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 90 pés
G7575E4TPNDDU100F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 144 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 100 pés
G7575E4TPNDDU150F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), Conector MTP® para Conector MTP®, 144 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 150 pés
G909012GPNDDU030F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 12 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 30 pés
G909012GPNDDU040F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 12 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 40 pés
G909012GPNDDU050F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 12 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 50 pés
G909012GPNDDU060F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 12 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 60 pés
G909012GPNDDU080F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 12 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 80 pés
G909012GPNDDU100F Monomodo com melhoria para curvatura (OS2), Conector MTP® para Conector MTP, 12F, pernas de 33/33 polegadas, alça de puxar em um lado, 100 pés
G909012GPNDDU120F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 12 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 120 pés
G909012GPNDDU150F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 12 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 150 pés
G909024GPNDDU030F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 30 pés
G909024GPNDDU040F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 40 pés
G909024GPNDDU050F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 50 pés
G909024GPNDDU060F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 60 pés
G909024GPNDDU080F Monomodo com melhoria para curvatura (OS2), Conector MTP® para Conector MTP, 24F, pernas de 33/33 polegadas, alça de puxar em um lado, 80 pés
G909024GPNDDU100F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 100 pés
G909024GPNDDU120F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 120 pés
G909024GPNDDU150F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 24 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 150 pés
G909048GPNDDU100F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 48 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 100 pés
G909072GPNDDU100F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 72 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 100 pés
G909096GPNDDU100F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 96 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 100 pés
G9090E4GPNDDU060F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 144 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 60 pés
G9090E4GPNDDU080F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 144 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 80 pés
G9090E4GPNDDU100F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 144 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 100 pés
G9090E4GPNDDU120F Cabo Trunk EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), Conector MTP® para Conector MTP®, 144 F, com pernas de 33/33 polegadas, alça de tração em um lado, 120 pés