H897812GLZ-2A001.65M
EDGE™ Solutions Harness EDGE™ Solutions Harness
Especificaciones generales
Número del producto | H897812GLZ-2A001.65M |
Clasificación de la llama | LSZH™/FRNC |
Categoría de la fibra | SMF-28® Ultra |
Tipo de montaje del cable | Arnés EDGE™ |
Ambiente | Interno |
Aplicación | LAN/SAN del centro de datos |
Alza para tracción | No |
Brand | EDGE™ |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Intercompatibilidad | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-10 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 12 |
Material de la chaqueta externa | LSZH™/FRNC |
Tipo de fibra | Monomodo |
Especificaciones mecánicas
Resistencia a la tracción | 400 N |
Diámetro externo nominal | 2,9 mm |
Resistencia al aplastamiento | 750 N/10 cm |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 29 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 15 mm |
Especificaciones - Conector A
Pulido | UPC |
Pérdida por inserción, máxima | 0,25 dB |
Resistencia a la tracción del cable revestido | 44 N |
Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21 |
Codificado (seguridad) | No |
Color del boot | Negro |
Tipo de conector | MTP® PRO (con puntas) |
Material de la férula | Compuesto |
Color de la carcasa | Verde |
Material de la carcasa | Compuesto |
Tipo de boot | Individual |
Especificaciones - Conector B
Reflectancia, típica | ≤ -58 dB |
Pulido | UPC |
Pérdida por inserción, máxima | 0,5 dB |
Resistencia a la tracción del cable revestido | 44 N |
Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21 |
Codificado (seguridad) | No |
Color del boot | Azul |
Tipo de conector | LC dúplex |
Material de la férula | Cerámico |
Color de la carcasa | Azul |
Material de la carcasa | Compuesto |
Tipo de boot | Uniboot |
Reflectancia | ≤ -65 dB |
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna | 1650 mm |
Diámetro de la pierna | 2,9 mm |
Número de piernas | 1 |
Furcación - Conector B
Diámetro de la pierna | 2 mm |
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) | 125 mm |
Tipo de clavija | Tamaño 1 EDGE™ |
Número de piernas | 6 |
Altura de la clavija | 15 mm |
Anchura de la clavija | 15 mm |
Profundidad de la clavija | 40 mm |
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción | No |
Alza de tracción - Conector B
Resistencia a la tracción | 400 N |
Dimensiones
Longitud | 1,65 m |
Informaciones del pedido
Método de embalaje | Caja de cartón |
Unidades por entrega | 1/1 |
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo
Slim round 2-fiber interconnect cable
Improves airflow and reduces congestion
MTP® PRO connectors
Allows for pinning and poliarity changes in the field
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables