H937912QLZ-3A001.65M
Arnés EDGE™ Solutions 12F, MTP® PRO a 6 Conectores LC Duplex Uniboot, configuración Cisco Nexus Stagger 3, 1.65 m
Especificaciones generales
| Número del producto | H937912QLZ-3A001.65M |
| Clasificación de la llama | LSZH™/FRNC |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Tipo de montaje del cable | Arnés EDGE™ |
| Ambiente | Interno |
| Aplicación | Centro de datos |
| Pérdida por inserción del montaje | ≤ 0,35 dB |
| Alza para tracción | No |
| Brand | EDGE™ |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Intercompatibilidad | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-10 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 12 |
| Material de la chaqueta externa | LSZH™/FRNC |
| Polaridad | Tipo-A con LCs universales |
| Tipo de fibra | Multimodo |
Especificaciones mecánicas
| Resistencia a la tracción | 400 N |
| Diámetro externo nominal | 2,9 mm |
| Resistencia al aplastamiento | 750 N/10 cm |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 29 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 15 mm |
Especificaciones - Conector A
| Pulido | PC |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Resistencia a la tracción del cable revestido | 44 N |
| Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21 |
| Codificado (seguridad) | No |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | MTP® PRO (con puntas) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Color de la carcasa | Verde agua |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Tipo de boot | Individual |
Especificaciones - Conector B
| Pulido | PC |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,25 dB |
| Resistencia a la tracción del cable revestido | 44 N |
| Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21 |
| Codificado (seguridad) | No |
| Color del boot | Verde agua |
| Tipo de conector | LC dúplex |
| Material de la férula | Cerámico |
| Color de la carcasa | Negro |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Tipo de boot | Uniboot |
Furcación - Conector A
| Longitud de la pierna | 1650 mm |
| Diámetro de la pierna | 2,9 mm |
| Número de piernas | 1 |
Furcación - Conector B
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) | 117 mm |
| Tipo de clavija | Tamaño 1 EDGE™ |
| Número de piernas | 6 |
| Altura de la clavija | 15 mm |
| Anchura de la clavija | 15 mm |
| Profundidad de la clavija | 40 mm |
Alza de tracción - Conector A
| Alza para tracción | No |
Alza de tracción - Conector B
| Resistencia a la tracción | 400 N |
Dimensiones
| Longitud | 1,65 m |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Caja de cartón |
| Unidades por entrega | 1/1 |
| Shipping Height | 180 mm |
| Shipping Width | 250 mm |
| Shipping Depth | 380 mm |
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo
Cable de interconexión redondo y delgado de 2 fibras
Mejora el flujo de aire y reduce la congestión
Conectores MTP® PRO
Permite cambios de pines y de polaridad en el campo
Conectividad de baja pérdida
Mayor flexibilidad en el diseño del sistema
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados