text.skipToContent text.skipToNavigation

H937912TLZ-4A002.70M

Arnés EDGE™ Solutions  12F, MTP® PRO a 6 Conectores LC Duplex Uniboot, configuración LC Universal uniforme de 150 mm, 2.7 m

Normalmente se envía en 10 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto H937912TLZ-4A002.70M
Clasificación de la llama LSZH™/FRNC
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3)
Tipo de montaje del cable Arnés EDGE™
Ambiente Interno
Aplicación Centro de datos 
Alza para tracción No
Brand EDGE™
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Intercompatibilidad TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-10
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  a  50 °C    (32 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento 0 °C  a  60 °C    (32 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -25 °C  a  70 °C    (-13 °F  a  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 12
Material de la chaqueta externa LSZH™/FRNC
Tipo de fibra Multimodo
Especificaciones mecánicas
Resistencia a la tracción 400 N
Diámetro externo nominal 2,9 mm 
Resistencia al aplastamiento 750 N/10 cm
Radio mínimo de curvatura de instalación 29 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 15 mm
Especificaciones - Conector A
Pulido PC
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Resistencia a la tracción del cable revestido 44 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21
Codificado (seguridad) No
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® PRO (con puntas)
Material de la férula Compuesto
Color de la carcasa Verde agua
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Individual
Especificaciones - Conector B
Pulido PC
Pérdida por inserción, máxima 0,25 dB
Resistencia a la tracción del cable revestido 44 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Codificado (seguridad) No
Color del boot Verde agua
Tipo de conector LC dúplex
Material de la férula Cerámico
Color de la carcasa Negro
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Uniboot
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna 2700 mm
Diámetro de la pierna 2,9 mm
Número de piernas 1
Furcación - Conector B
Diámetro de la pierna 2 mm
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 156 mm
Tipo de clavija Tamaño 1 EDGE™
Número de piernas 6
Altura de la clavija 15 mm
Anchura de la clavija 15 mm
Profundidad de la clavija 40 mm
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción No
Alza de tracción - Conector B
Resistencia a la tracción 400 N
Dimensiones
Longitud 2,7 m
Informaciones del pedido
Método de embalaje Caja de cartón
Unidades por entrega 1/1
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo
Cable de interconexión redondo y delgado de 2 fibras
Mejora el flujo de aire y reduce la congestión
Conectores MTP® PRO
Permite cambios de pines y de polaridad en el campo
Conectividad de baja pérdida
Mayor flexibilidad en el diseño del sistema
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados