text.skipToContent text.skipToNavigation

Arnés EDGE™ Solutions

Uno de los desafíos críticos que enfrentan los propietarios, operadores y personal de mantenimiento de centros de datos en áreas de computación de alta densidad (HD) es cómo proporcionar implementaciones de alta concentración de puertos para admitir la última generación de switches de alta velocidad sin perderlos bajo una masa de cables.

Un arnés es un cable de fibra óptica preterminado ultrafino de 12 fibras (2,0 mm) con un conector MTP® PRO en un extremo y, por lo general, cuatro o seis conectores LC dúplex en el extremo opuesto. La mayor parte del arnés consiste en un solo cable que se divide en seis ramales de 2 fibras para permitir la conectividad con los puertos del switch, los cuales están escalonados para replicar los puertos específicos del switch y así ahorrar longitud de cable.

Existen arneses especialmente diseñados para switches de distribución de diversas series Cisco Nexus o switches Brocade DCX que utilizan SFP+ (interfaces LC) para Ethernet 10/40 Gigabit o canal de fibra de 8 Gigabit con transmisión dúplex o aplicaciones de duplicación de puertos, agregación, estructura o derivación.

Los arneses ópticos avanzados con conectores MTP PRO de alto número de fibras están diseñados para permitir la conversión óptica paralela para aplicaciones de 40 y 100 Gigabit.

La solución definitiva de alta densidad para puntos de acceso de puertos en centros de datos.

Alza para jalado No

Productos

Número del producto Nombre del producto
H897812GLZ-1A002.70M Arnés EDGE™, SMF-28® Ultra OS2, 12F, MTP® PRO a 6 Conectores LC Duplex Uniboot, configuración Cisco 9512/9412 Stagger 1, 2.7 m
H897812GLZ-2A001.65M Arnés EDGE™, SMF-28® Ultra OS2, 12F, MTP® PRO a 6 Conectores LC Duplex Uniboot, configuración Brocade 48K/DCX, M1 Stagger 2, 1.65 m
H897812GLZ-2A2.70M Arnés EDGE™, SMF-28® Ultra OS2, 12F, MTP® PRO a 6 Conectores LC Duplex Uniboot, configuración Brocade 48K/DCX, M1 Stagger 2, 2.7 m
H897812GLZ-3A001.65M Arnés EDGE™, SMF-28® Ultra OS2, 12F, MTP® PRO a 6 Conectores LC Duplex Uniboot, configuración Cisco Nexus Stagger 3, 1.65 m
H897812GLZ-3A2.70M Arnés EDGE™, SMF-28® Ultra OS2, 12F, MTP® PRO a 6 Conectores LC Duplex Uniboot, configuración Cisco Nexus Stagger 3, 2.7 m
H897812GLZ-4A001.65M Arnés EDGE™, SMF-28® Ultra OS2, 12F, MTP® PRO a 6 Conectores LC Duplex Uniboot, configuración LC Universal uniforme, 1.65 m
H897812GLZ-4A2.70M Arnés EDGE™, SMF-28® Ultra OS2, 12F, MTP® PRO a 6 Conectores LC Duplex Uniboot, configuración LC Universal uniforme, 2.7 m
H937912QLZ-1A001.65M Arnés EDGE™, OM4, 12F, MTP® PRO a 6 Conectores LC Duplex Uniboot, configuración Cisco 9512/9412 Stagger 1, 1.65 m
H937912QLZ-1A002.70M Arnés EDGE™, OM4, 12F, MTP® PRO a 6 Conectores LC Duplex Uniboot, configuración Cisco 9512/9412 Stagger 1, 2.7 m
H937912QLZ-2A001.65M Arnés EDGE™, OM4, 12F, MTP® PRO a 6 Conectores LC Duplex Uniboot, configuración Brocade 48K/DCX, M1 Stagger 2, 1.65 m
H937912QLZ-2A002.70M Arnés EDGE™, OM4, 12F, MTP® PRO a 6 Conectores LC Duplex Uniboot, configuración Brocade 48K/DCX, M1 Stagger 2, 2.7 m
H937912QLZ-3A001.65M Arnés EDGE™, OM4, 12F, MTP® PRO a 6 Conectores LC Duplex Uniboot, configuración Cisco Nexus Stagger 3, 1.65 m
H937912QLZ-3A002.70M Arnés EDGE™, OM4, 12F, MTP® PRO a 6 Conectores LC Duplex Uniboot, configuración Cisco Nexus Stagger 3, 2.7 m
H937912QLZ-4A001.65M Arnés EDGE™, OM4, 12F, MTP® PRO a 6 Conectores LC Duplex Uniboot, configuración LC Universal uniforme, 1.65 m
H937912QLZ-4A002.70M Arnés EDGE™, OM4, 12F, MTP® PRO a 6 Conectores LC Duplex Uniboot, configuración LC Universal de 150 mm uniforme, 2.7 m
H937912TLZ-1A002.70M Arnés EDGE™, OM3, 12F, MTP® PRO a 6 Conectores LC Duplex Uniboot, configuración Cisco 9512/9412 Stagger 1, 2.7 m
H937912TLZ-2A001.65M Arnés EDGE™, OM3, 12F, MTP® PRO a 6 Conectores LC Duplex Uniboot, configuración Brocade 48K/DCX, M1 Stagger 2, 1.65 m
H937912TLZ-2A002.70M Arnés EDGE™, OM3, 12F, MTP® PRO a 6 Conectores LC Duplex Uniboot, configuración Brocade 48K/DCX, M1 Stagger 2, 2.7 m
H937912TLZ-3A001.65M Arnés EDGE™, OM3, 12F, MTP® PRO a 6 Conectores LC Duplex Uniboot, configuración Cisco Nexus Stagger 3, 1.65 m
H937912TLZ-3A002.70M Arnés EDGE™, OM3, 12F, MTP® PRO a 6 Conectores LC Duplex Uniboot, configuración Cisco Nexus Stagger 3, 2.7 m
H937912TLZ-4A001.65M Arnés EDGE™, OM3, 12F, MTP® PRO a 6 Conectores LC Duplex Uniboot, configuración LC Universal uniforme de 150 mm, 1.65 m
H937912TLZ-4A002.70M Arnés EDGE™, OM3, 12F, MTP® PRO a 6 Conectores LC Duplex Uniboot, configuración LC Universal uniforme, 2.7 m