GE57972QPNDLW100F
Troncal Híbrido EDGE8® 72F, multimodo 50 µm (OM4), 100 pies
General Specifications
| Product Number | GE57972QPNDLW100F |
| Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Tipo de montaje del cable | Tronco EDGE8® |
| Ambiente | Interno |
| Aplicación | Centro de datos |
| Tipo de cable | Interno: ANSI/ICEA S-83-596 |
| Alza para tracción | Si |
| Tipo de montaje del conector | MTP a LC |
Normas
| Estándares de la fibra | IEC 60793-2-10 para fibras multimodo A1a clase 50/125; TIA/EIA 492AAAD (OM4); Recomendación UIT-T G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grado OM4 |
| Reacción al Fuego | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 72 |
| Polaridad | Híbrido universal |
| Tipo de fibra | Multimodo |
Especificaciones mecánicas
| Diámetro externo nominal | 10,2 mm |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 153 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 51 mm |
| Peso | 86,1 kg/km |
Especificaciones - Conector A
| Pérdida por inserción, máxima | 0,25 dB |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Reflectancia | < -20 dB |
Especificaciones - Conector B
| Pérdida por inserción, máxima | 0,15 dB |
| Color del boot | Verde agua |
| Tipo de conector | LC Uniboot |
| Material de la férula | Cerámico |
| Reflectancia | < -20 dB |
Alza de tracción - Conector A
| Alza para tracción | Si |
| Resistencia a la tracción | 440 N |
| Diámetro externo de la alza | 51 mm |
Dimensiones
| Longitud | 100 ft -0 / +0,61m |
| Peso del Cable | 86,1 kg/km |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Carrete de plastico |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Furcación - Conector A
| Longitud de la pierna no unitario | Sin escala (900 mm/36 pulg.) |
| Longitud de la pierna | 840 mm -0 / +76mm |
| Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Color de la pierna | Verde agua |
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Número de piernas | 9 |
Furcación - Conector B
| Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Longitud de la pierna | 914 mm |
| Longitud de la pierna no unitario | Sin escala (900 mm/36 pulg.) |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection