text.skipToContent text.skipToNavigation

GE77872GPNDLW100F

Troncal Híbrido EDGE8®  72F, monomodo (OS2), 100 pies

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto GE77872GPNDLW100F
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Categoría de la fibra SM con curvatura mejorada (OS2)
Tipo de montaje del cable Tronco EDGE8®
Ambiente Interno
Tipo de cable Interno: ANSI/ICEA S-83-596
Alza para tracción Si
Tipo de montaje del conector MTP a LC
Normas
Estándares de la fibra ITU-T G.652.D y ITU-T G.657.A1 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  a  50 °C    (32 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Diseño
Número de fibras 72
Polaridad Híbrido universal
Tipo de fibra Monomodo
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 10,2 mm 
Radio mínimo de curvatura de instalación 153 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 51 mm
Peso 86,1 kg/km
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Reflectancia < -65 dB
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima 0,25 dB
Color del boot Azul
Tipo de conector LC Uniboot
Material de la férula Cerámico
Reflectancia < -55 dB
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción Si
Resistencia a la tracción 440 N
Diámetro externo de la alza 51 mm
Dimensiones
Longitud 100 ft   -0 / +0,61m
Peso del Cable 86,1 kg/km
Informaciones del pedido
Método de embalaje Carrete de plastico
Unidades por entrega 1/1
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna 840 mm   -0 / +76mm
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Color de la pierna Amarillo
Diámetro de la pierna 2 mm
Número de piernas 9
Furcación - Conector B
Color de la pierna Amarillo
Tipo de furcación Tamaño Plug & Play 1, 82,5 mm x 36,3 mm x 31,2 mm
Diámetro de la pierna 2 mm
Longitud de la pierna 914 mm
Número de piernas 36
Clips de alivio de tensión de fácil instalación
Gestión de cables más sencilla
Pequeño diámetro exterior
Mejora la eficiencia de llenado de la bandeja portacables y permite una mejor circulación del aire
Conectividad de baja pérdida
Mayor flexibilidad en el diseño del sistema
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo