DE5E5E4QLZDDU030M
Troncal MTP® EDGE8® multimodo 50 µm (OM4), conector MTP de 8 fibras (con pines) a conector MTP de 8 fibras (con pines), 144 fibras, con patas de 840 mm, agarre para tirar en ambos extremos, 30 m
General Specifications
| Product Number | DE5E5E4QLZDDU030M |
| Fiber Category | 50 µm MM (OM4) |
| Cable Assembly Type | EDGE8® Trunk |
| Cable Type | Interconnect |
Standards
| Reaction to Fire | Cca-s1b, d1, a1 |
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Design and Test Criteria | ANSI/ICEA S-83-596 |
| Intermateability | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F ) |
Design
| Fiber Count | 144 |
| Outer Jacket Material | LSZH/FRNC |
| Fiber Type | Multimode |
Mechanical Specifications
| Tensile Strength | 440 N |
| Crush Resistance | 1000 N/10 cm |
| Min. Bend Radius Installation | 210 mm |
| Min. Bend Radius Operation | 70 mm |
Optical Characteristics
| Fiber Code | T |
| Performance Option Code | 98 |
| Fiber Category | OM4 |
| Fiber Type | Multimode |
| Fiber Name | 50 µm MM (OM4) |
| Maximum Attenuation | 2.8 dB/km / 1.0 dB/km |
| Wavelengths | 850 nm / 1300 nm |
| Fiber Compliance | IEC 60793-2-10 |
| Fiber Core Diameter | 50 µm |
| Cladding diameter | 125 µm |
| Coating diameter | 242 µm |
| Serial 1 Gigabit Ethernet | 1000 m / 600 m |
| Serial 10 Gigabit Ethernet | 550 m / - |
| Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) | 4700 MHz*km / - |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Especificaciones - Conector A
| Pérdida por inserción, típica | 0,35 dB |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Nota: | * Il in pre-connectorized products is measured in the factory though two mated pairs*Dämpfung bei vorkonfektionierten Produkten wird bei der Herstellung durch zwei getestete Paare gemessen.*IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Resistencia a la tracción del cable revestido | 44 N |
| Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21 |
| Codificado (seguridad) | No |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Color de la carcasa | Verde agua |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Tipo de boot | Individual |
| Reflectancia | ≤ -20 dB |
Especificaciones - Conector B
| Pérdida por inserción, típica | 0,35 dB |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Resistencia a la tracción del cable revestido | 44 N |
| Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21 |
| Codificado (seguridad) | No |
| Boot Color | Black |
| Connector Type | MTP® (pinned) |
| Ferrule Material | Composite |
| Housing Color | Aqua |
| Housing Material | Composite |
| Boot Type | Individual |
| Reflectance | ≤ -20 dB |
Furcación - Conector A
| Piernas escalonadas por grupo | 5 |
| Longitud de la pierna | 840 mm -0 / +140mm |
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Incremento del escalonamiento | 100 mm |
| Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) | 840 mm |
| Tipo de clavija | Termorretráctil |
| Número de piernas | 18 |
| Altura de la clavija | 13,4 mm |
| Anchura de la clavija | 13,4 mm |
| Profundidad de la clavija | 170 mm |
Furcación - Conector B
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Incremento del escalonamiento | 100 mm |
| Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) | 840 mm |
| Tipo de clavija | Termorretráctil |
| Altura de la clavija | 13,4 mm |
| Anchura de la clavija | 13,4 mm |
| Profundidad de la clavija | 170 mm |
| Piernas escalonadas por grupo | 5 |
| Longitud de la pierna | 840 mm |
Pulling Grip - Connector A
| Pulling grip | Yes |
| Tensile Strength | 440 N |
| Min. Duct Size Diameter | 980 mm |
| Grip Outer Diameter | 52 mm |
Pulling Grip - Connector B
| Pulling grip | Yes |
| Tensile Strength | 660 N |
| Min. Duct Size Diameter | 980 mm |
Dimensions
| Length | 30 m |
| Outer Diameter | 13.4 mm |
Ordering Information
| Packaging Method | Plastic reel |
| Package Contents | 2x U-clip 2nd generation, test report |
| Units per Delivery | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection