DE7E7E4GLZDDU030M
Troncal MTP® EDGE8® Monomodo (OS2), conector MTP de 8 fibras (con pines) a conector MTP de 8 fibras (con pines), 144 fibras, con patas de 840 mm, ojal de tracción en ambos extremos, 30 m
通用规范
| 产品编码 | DE7E7E4GLZDDU030M |
| 光纤类别 | 抗弯曲单模(OS2) |
| 光缆组件类型 | EDGE8™ 主干光缆 |
| 光缆类型 | 互联 |
标准
| 对火反应 | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 设计和测试标准 | ANSI/ICEA S-83-596 |
| 互操作性 | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -25 °C - 70 °C (-13 °F - 158 °F ) |
设计
| 光纤芯数 | 144 |
| 外护套材料 | LSZH™/FRNC |
| 光纤类型 | 单模 |
机械特性
| 拉伸强度 | 440 N |
| 抗压 | 1000 N/10 cm |
| 最小安装弯曲半径 | 210 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 70 mm |
光学特性
| 光纤代码 | Z |
| 性能选项代码 | 20 |
| 光纤类别 | OS2 |
| 光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| 光纤名称 | 抗弯单模 (OS2) |
| 最大衰减 | 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km |
| 波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| 光纤符合性 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 |
| 光纤纤芯直径 | 8.2 µm |
| 包层直径 | 125 µm |
| 涂层直径 | 242 µm |
| Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| 光缆截止波长 | 1260 nm |
| 在1310nm的模场直径 | 9.2 µm |
| 1550nm的模场直径 | 10.4 µm |
| PMD链路设计值 | ≤ 0.04 ps/√km |
| PMD最大单独光纤 | ≤ 0.1 ps/√km |
Especificaciones - Conector A
| Pérdida por inserción, típica | 0,35 dB |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Resistencia a la tracción del cable revestido | 44 N |
| Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21 |
| Codificado (seguridad) | No |
| 尾套颜色 | 黑色 |
| 连接器类型 | MTP®(带导向针) |
| 插芯材料 | 复合材料 |
| 配线箱颜色 | 绿色 |
| 配线箱材料 | 复合材料 |
| 尾套类型 | 单工 |
| 反射 | ≤ -65 dB |
Specifications - Connector B
| 研磨 | APC |
| 插入损耗,典型 | 0.35 dB |
| 插入损耗,最大 | 0.35 dB |
| 备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| 护套缆拉伸强度 | 44 N |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21 |
| 键控(安全) | 没有 |
| 尾套颜色 | 黑色 |
| 连接器类型 | MTP®(带导向针) |
| 插芯材料 | 复合材料 |
| 配线箱颜色 | 绿色 |
| 配线箱材料 | 复合材料 |
| 尾套类型 | 单工 |
| 反射 | ≤ -65 dB |
Furcación - Conector A
| Piernas escalonadas por grupo | 5 |
| Longitud de la pierna | 840 mm -0 / +140mm |
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Incremento del escalonamiento | 100 mm |
| Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) | 840 mm |
| Tipo de clavija | Termorretráctil |
| Número de piernas | 18 |
| Altura de la clavija | 13,4 mm |
| Anchura de la clavija | 13,4 mm |
| Profundidad de la clavija | 170 mm |
Furcación - Conector B
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Incremento del escalonamiento | 100 mm |
| Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) | 840 mm |
| Tipo de clavija | Termorretráctil |
| Altura de la clavija | 13,4 mm |
| Anchura de la clavija | 13,4 mm |
| Profundidad de la clavija | 170 mm |
| Piernas escalonadas por grupo | 5 |
| Longitud de la pierna | 840 mm -0 / +140mm |
拉环 - 连接器 A
| 拉手 | 是 |
| 拉伸强度 | 440 N |
| 最小管道直径 | 980 mm |
| Grip Outer Diameter | 52 mm |
拉环 - 连接器 B
| 拉手 | 是 |
| 拉伸强度 | 660 N |
| 最小管道直径 | 980 mm |
尺寸
| 长度 | 30 m |
| 外直径 | 13.4 mm |
| Weight | 130 kg |
订购信息
| 包装方法 | 塑料卷轴 |
| 包装内容物 | 2x U-clip 2nd generation, test report |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection