DE7E7K2GLZDDU030M
Troncal MTP® EDGE8® Monomodo (OS2), conector MTP de 8 fibras (con pines) a conector MTP de 8 fibras (con pines), 192 fibras, con patas de 840 mm, ojal de tracción en ambos extremos, 30 m
General Specifications
| Product Number | DE7E7K2GLZDDU030M |
| Categoría de la fibra | SM con curvatura mejorada (OS2) |
| Tipo de montaje del cable | Tronco EDGE8® |
| Tipo de cable | Interconectar |
Normas
| Reacción al Fuego | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-83-596 |
| Intercompatibilidad | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 192 |
| Material de la chaqueta externa | LSZH™/FRNC |
| Tipo de fibra | Monomodo |
Especificaciones mecánicas
| Resistencia a la tracción | 440 N |
| Resistencia al aplastamiento | 1000 N/10 cm |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 240 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 80 mm |
Especificaciones - Conector A
| Pérdida por inserción, típica | 0,35 dB |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Resistencia a la tracción del cable revestido | 44 N |
| Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21 |
| Codificado (seguridad) | No |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Color de la carcasa | Verde |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Tipo de boot | Individual |
| Reflectancia | ≤ -65 dB |
Especificaciones - Conector B
| Pulido | APC |
| Pérdida por inserción, típica | 0,35 dB |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Resistencia a la tracción del cable revestido | 44 N |
| Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21 |
| Codificado (seguridad) | No |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Color de la carcasa | Verde |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Tipo de boot | Individual |
| Reflectancia | ≤ -65 dB |
Furcación - Conector A
| Piernas escalonadas por grupo | 6 |
| Longitud de la pierna | 840 mm -0 / +140mm |
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Incremento del escalonamiento | 100 mm |
| Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) | 840 mm |
| Tipo de clavija | Termorretráctil |
| Número de piernas | 24 |
| Altura de la clavija | 15 mm |
| Anchura de la clavija | 15 mm |
| Profundidad de la clavija | 170 mm |
Furcación - Conector B
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Incremento del escalonamiento | 100 mm |
| Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) | 840 mm |
| Tipo de clavija | Termorretráctil |
| Altura de la clavija | 15 mm |
| Anchura de la clavija | 15 mm |
| Profundidad de la clavija | 170 mm |
| Piernas escalonadas por grupo | 6 |
| Longitud de la pierna | 840 mm |
Alza de tracción - Conector A
| Alza para tracción | Si |
| Resistencia a la tracción | 440 N |
| Diámetro mínimo del conducto | 980 mm |
| Diámetro externo de la alza | 52 mm |
Alza de tracción - Conector B
| Alza para tracción | Si |
| Resistencia a la tracción | 660 N |
| Diámetro mínimo del conducto | 980 mm |
Dimensiones
| Longitud | 30 m |
| Diámetro externo | 15 mm |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Carrete de plastico |
| Contenido del embalaje | 2x U-Clip 2nd generation, Test Report |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Clips de alivio de tensión de fácil instalación
Gestión de cables más sencilla
Conectividad de baja pérdida
Mayor flexibilidad en el diseño del sistema
Pequeño diámetro exterior
Mejora la eficiencia de llenado de la bandeja portacables y permite una mejor circulación del aire
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo