text.skipToContent text.skipToNavigation

GE2E224QLZDDU020M

Troncal MTP® EDGE8®  multimodo 50 µm (OM4), conector MTP PRO X de 8 fibras (con pines) a conector MTP PRO X de 8 fibras (con pines), 24 fibras, con patas de 840 mm, ojal de tracción en un lado, 20 m

Typically ships in 10 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number GE2E224QLZDDU020M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM4)
Type d'assemblage de câble Trunk EDGE8®
Environnement Intérieur
Application Data center 
Type de câble Interconnecter
Marque EDGE8
Normes
Comportement au Feu Cca, s1b, d1, a1
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test ANSI/ICEA S-83-596 
Compatibilité TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  to  50 °C    (32 °F  to  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -25 °C  to  70 °C    (-13 °F  to  158 °F    )
Conception
Nombre de fibres 24
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Polarité Universel, TIA-568 Typ-B
Type de fibre Multimode
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction 440 N
Diamètre externe du câble, valeur nominale 7,2 mm    ± 0,3mm
Résistance à la compression (réversible) 1000 N/10 cm
Rayon de courbure minimal à l'installation 144 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 72 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre T
Code d'option de performance 98
Catégorie de fibre optique OM4 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 50 µm MM (OM4)
Atténuation maximale 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes IEC 60793-2-10
Diamètre du cœur 50 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 1000 m / 600 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 550 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Especificaciones - Conector A
Pulido APC
Pérdida por inserción, típica 0,35 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistencia a la tracción del cable revestido 44 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21
Codificado (seguridad) No
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP PRO X® (pinned)
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Vert
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Simplex
Réflectance < -20 dB
Specifications - Connector B
Polissage APC
Perte d’insertion, typique 0,35 dB
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Remarque : *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP PRO X® (pinned)
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Vert
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Simplex
Réflectance < -20 dB
Furcación - Conector A
Piernas escalonadas por grupo 6 
Longitud de la pierna 840 mm   -0 / +840mm
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Color de la pierna Verde agua
Diámetro de la pierna 2 mm
Incremento del escalonamiento 100 mm
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 840 mm
Tipo de clavija Tamaño 2 EDGE™
Número de piernas 3
Altura de la clavija 14,7 mm
Anchura de la clavija 20 mm
Profundidad de la clavija 108,6 mm
Furcación - Conector B
Color de la pierna Verde agua
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Diámetro de la pierna 2 mm
Incremento del escalonamiento 100 mm
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 840 mm
Tipo de clavija Tamaño 2 EDGE™
Altura de la clavija 14,7 mm
Anchura de la clavija 20 mm
Profundidad de la clavija 108,6 mm
Piernas escalonadas por grupo 6 
Longitud de la pierna 840 mm   -0 / +840mm
Número de piernas 3
Pulling Grip - Connector A
Poignée de tirage Oui
Résistance à la traction 440 N
Diamètre extérieur de la poignée 54 mm
Pulling Grip - Connector B
Résistance à la traction 440 N
Diamètre minimal de la conduite 64 mm
Dimensions
Longueur 20 m
Poids 43 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Touret en plastique
Contenu du colis 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP
Unités par livraison 1/1
Snap-in strain-relief clips
Permet une meilleure gestion des câbles
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation