text.skipToContent text.skipToNavigation

GE2E248QLZDDU020M

Troncal MTP® EDGE8®  multimodo 50 µm (OM4), conector MTP PRO X de 8 fibras (con pines) a conector MTP PRO X de 8 fibras (con pines), 48 fibras, con patas de 840 mm, ojal de tracción en un lado, 20 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit GE2E248QLZDDU020M
Clasificación de la llama LSZH™/FRNC
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montaje del cable Tronco EDGE8®
Ambiente Interno
Aplicación Centro de datos 
Tipo de cable Interconectar
Brand EDGE8®
Normas
Reacción al Fuego Cca, s1b, d1, a1
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-83-596 
Intercompatibilidad TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  -  50 °C    (32 °F  -  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -25 °C  -  70 °C    (-13 °F  -  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 48
Material de la chaqueta externa LSZH™/FRNC
Polaridad Universal, TIA-568 Tipo-B
Tipo de fibra Multimodo
Especificaciones mecánicas
Resistencia a la tracción 440 N
Diámetro externo nominal 8,3 mm    ± 0,3mm
Resistencia al aplastamiento 1000 N/10 cm
Radio mínimo de curvatura de instalación 166 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 83 mm
Especificaciones - Conector A
Pulido APC
Pérdida por inserción, típica 0,35 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistencia a la tracción del cable revestido 44 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21
Codificado (seguridad) No
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP PRO X® (pinned)
Material de la férula Compuesto
Color de la carcasa Verde
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Simplex, 4P
Reflectancia < -20 dB
Especificaciones - Conector B
Pulido APC
Pérdida por inserción, típica 0,35 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistencia a la tracción del cable revestido 44 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21
Codificado (seguridad) No
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP PRO X® (pinned)
Material de la férula Cerámico
Color de la carcasa Verde
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Simplex, 4P
Reflectancia < -20 dB
Furcación - Conector A
Piernas escalonadas por grupo 6 
Longitud de la pierna 840 mm   -0 / +840mm
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Color de la pierna Verde agua
Diámetro de la pierna 2 mm
Incremento del escalonamiento 100 mm
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 840 mm
Tipo de clavija Tamaño 2 EDGE™
Número de piernas 6
Altura de la clavija 20 mm
Anchura de la clavija 20 mm
Profundidad de la clavija 108,6 mm
Furcación - Conector B
Color de la pierna Verde agua
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Diámetro de la pierna 2 mm
Incremento del escalonamiento 100 mm
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 840 mm
Tipo de clavija Tamaño 2 EDGE™
Altura de la clavija 20 mm
Anchura de la clavija 20 mm
Profundidad de la clavija 108,6 mm
Piernas escalonadas por grupo 6 
Longitud de la pierna 840 mm   -0 / +840mm
Número de piernas 6
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción Si
Resistencia a la tracción 440 N
Diámetro externo de la alza 54 mm
Alza de tracción - Conector B
Resistencia a la tracción 440 N
Diámetro mínimo del conducto 89 mm
Dimensiones
Longitud 20 m
Peso 62 kg
Informaciones del pedido
Método de embalaje Carrete de plastico
Contenido del embalaje 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP
Unidades por entrega 1/1
Clips de alivio de tensión de fácil instalación
Gestión de cables más sencilla
Conectividad de baja pérdida
Mayor flexibilidad en el diseño del sistema
Pequeño diámetro exterior
Mejora la eficiencia de llenado de la bandeja portacables y permite una mejor circulación del aire
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo