GE2E272QLZDDU020M
Troncal MTP® EDGE8® multimodo 50 µm (OM4), conector MTP PRO X de 8 fibras (con pines) a conector MTP PRO X de 8 fibras (con pines), 72 fibras, con patas de 840 mm, ojal de tracción en un lado, 20 m
Especificaciones generales
| Número del producto | GE2E272QLZDDU020M |
| Clasificación de la llama | LSZH™/FRNC |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Tipo de montaje del cable | Tronco EDGE8® |
| Ambiente | Interno |
| Aplicación | Centro de datos |
| Tipo de cable | Interconectar |
| Brand | EDGE8® |
Normas
| Reacción al Fuego | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-83-596 |
| Intercompatibilidad | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 72 |
| Material de la chaqueta externa | LSZH™/FRNC |
| Polaridad | Universal, TIA-568 Tipo-B |
| Tipo de fibra | Multimodo |
Especificaciones mecánicas
| Resistencia a la tracción | 440 N |
| Diámetro externo nominal | 11,3 mm ± 0,3mm |
| Resistencia al aplastamiento | 1000 N/10 cm |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 226 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 113 mm |
Especificaciones - Conector A
| Pulido | APC |
| Pérdida por inserción, típica | 0,35 dB |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Resistencia a la tracción del cable revestido | 44 N |
| Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21 |
| Codificado (seguridad) | No |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | MTP PRO X® (pinned) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Color de la carcasa | Verde |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Tipo de boot | Individual |
| Reflectancia | < -20 dB |
Especificaciones - Conector B
| Pulido | APC |
| Pérdida por inserción, típica | 0,35 dB |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Resistencia a la tracción del cable revestido | 44 N |
| Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21 |
| Codificado (seguridad) | No |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | MTP PRO X® (pinned) |
| Material de la férula | Cerámico |
| Color de la carcasa | Verde |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Tipo de boot | Individual |
| Reflectancia | < -20 dB |
Furcación - Conector A
| Piernas escalonadas por grupo | 6 |
| Longitud de la pierna | 840 mm -0 / +840mm |
| Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Color de la pierna | Verde agua |
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Incremento del escalonamiento | 100 mm |
| Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) | 840 mm |
| Tipo de clavija | Tamaño 2 EDGE™ |
| Número de piernas | 9 |
| Altura de la clavija | 20 mm |
| Anchura de la clavija | 20 mm |
| Profundidad de la clavija | 108,6 mm |
Furcación - Conector B
| Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Incremento del escalonamiento | 100 mm |
| Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) | 840 mm |
| Tipo de clavija | Tamaño 2 EDGE™ |
| Altura de la clavija | 20 mm |
| Anchura de la clavija | 20 mm |
| Profundidad de la clavija | 108,6 mm |
| Piernas escalonadas por grupo | 6 |
| Longitud de la pierna | 840 mm |
Alza de tracción - Conector A
| Alza para tracción | Si |
| Resistencia a la tracción | 440 N |
| Diámetro externo de la alza | 54 mm |
Alza de tracción - Conector B
| Resistencia a la tracción | 440 N |
| Diámetro mínimo del conducto | 89 mm |
Dimensiones
| Longitud | 20 m |
| Peso | 94 kg |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Carrete de plastico |
| Contenido del embalaje | 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Clips de alivio de tensión de fácil instalación
Gestión de cables más sencilla
Conectividad de baja pérdida
Mayor flexibilidad en el diseño del sistema
Pequeño diámetro exterior
Mejora la eficiencia de llenado de la bandeja portacables y permite una mejor circulación del aire
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo