GE2E2K2QLZDDU020M
EDGE8® MTP® Trunk 50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X (pinned) Connector to 8F MTP PRO X (pinned) Connector, 192F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 20 M
General Specifications
Product Number | GE2E2K2QLZDDU020M |
Clasificación de la llama | LSZH™/FRNC |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
Tipo de montaje del cable | Tronco EDGE8® |
Ambiente | Interno |
Aplicación | LAN/SAN del centro de datos |
Tipo de cable | Interconectar |
Brand | EDGE8® |
Normas
Reacción al Fuego | Cca, s1b, d1, a1 |
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-83-596 |
Intercompatibilidad | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Environmental Conditions
Temperature Range, Installation | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F ) |
Temperature Range, Operation | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
Temperature Range, Storage | -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 192 |
Material de la chaqueta externa | LSZH™/FRNC |
Polaridad | Universal, TIA-568 Tipo-B |
Tipo de fibra | Multimodo |
Especificaciones mecánicas
Resistencia a la tracción | 440 N |
Diámetro externo nominal | 15,2 mm ± 0,3mm |
Resistencia al aplastamiento | 1000 N/10 cm |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 304 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 152 mm |
Specifications - Connector A
Polish | APC |
Insertion Loss, Typical | 0.35 dB |
Insertion Loss, Max. | 0.35 dB |
Note: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Tensile Strength Jacketed Cable | 44 N |
Durability | ≤ 0.2 dB change, 200 rematings, FOTP-21 |
Keyed (security) | No |
Color del boot | Negro |
Tipo de conector | MTP PRO X® (pinned) |
Material de la férula | Compuesto |
Color de la carcasa | Verde |
Material de la carcasa | Compuesto |
Tipo de boot | Individual |
Reflectancia | < -20 dB |
Especificaciones - Conector B
Pulido | APC |
Pérdida por inserción, típica | 0,35 dB |
Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Resistencia a la tracción del cable revestido | 44 N |
Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21 |
Codificado (seguridad) | No |
Color del boot | Negro |
Tipo de conector | MTP PRO X® (pinned) |
Material de la férula | Cerámico |
Color de la carcasa | Verde |
Material de la carcasa | Compuesto |
Tipo de boot | Individual |
Reflectancia | < -20 dB |
Furcation - Connector A
Staggering Legs per Group | 6 |
Leg Length | 840 mm -0 / +840mm |
Leg Color | Aqua |
Leg Diameter | 2 mm |
Staggering Increment | 100 mm |
Shortest Staggering Leg Length (mm) | 840 mm |
Plug Type | Heat Shrink |
Leg Count | 24 |
Plug Height | 15 mm |
Plug Width | 15 mm |
Plug Depth | 170 mm |
Furcation - Connector B
Leg Color | Aqua |
Leg Diameter | 2 mm |
Staggering Increment | 100 mm |
Shortest Staggering Leg Length (mm) | 840 mm |
Plug Type | Heat Shrink |
Leg Count | 24 |
Plug Height | 15 mm |
Plug Width | 15 mm |
Plug Depth | 170 mm |
Staggering Legs per Group | 6 |
Leg Length | 840 mm -0 / +840mm |
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción | Si |
Resistencia a la tracción | 440 N |
Diámetro externo de la alza | 38 mm |
Alza de tracción - Conector B
Resistencia a la tracción | 440 N |
Diámetro mínimo del conducto | 980 mm |
Dimensiones
Longitud | 20 m |
Peso | 186 kg |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | 2x U-Clip 2nd generation, Test Report |
Método de embalaje | Carrete de plastico |
Unidades por entrega | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo