text.skipToContent text.skipToNavigation

GE5E508QPNDDU100F

Troncal MTP® EDGE8®  multimodo 50 µm (OM4), conector MTP de 8 fibras (con pines) a conector MTP de 8 fibras (con pines), 8 fibras, con patas de 33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto GE5E508QPNDDU100F
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montaje del cable Tronco EDGE8®
Ambiente Interno
Tipo de cable Interconectar
Tipo de montaje del conector MTP a MTP
Normas
Estándares de la fibra TIA/EIA-492AAAC-A,  Probado con el método minEMBc para TIA EIA-455-220,  IEC 60793-2-10 Tipo A1a.2 Ed.2.0,  IEC 60793-1-49 Ed.2.0,  ITU-T G.651,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Cat. OM3 
Reacción al Fuego Cca, s1b, d1, a1
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  a  50 °C    (23 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Diseño
Número de fibras 8
Polaridad Universal, TIA-568 Tipo-B
Tipo de fibra Multimodo
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 5 mm 
Radio mínimo de curvatura de instalación 75 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 25 mm
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima 0,25 dB
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Reflectancia < -20 dB
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima 0,25 dB
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Reflectancia < -20 dB
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción Si
Resistencia a la tracción 440 N
Diámetro externo de la alza 41 mm
Alza de tracción - Conector B
Diámetro mínimo del conducto 64 mm
Dimensiones
Longitud 100 ft
Peso del Cable 23,5 kg/km
Informaciones del pedido
Método de embalaje Carrete de plastico
Contenido del embalaje 2x EDGE™ clip size 1 single stack, 1x EDGE clip size 1 dou- ble stack, test reports are online
Unidades por entrega 1/1
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna 840 mm   -0 / +76mm
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Color de la pierna Verde agua
Diámetro de la pierna 2 mm
Número de piernas 1
Altura de la clavija 14,7 mm
Anchura de la clavija 14,7 mm
Profundidad de la clavija 108,6 mm
Furcación - Conector B
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Diámetro de la pierna 2 mm
Longitud de la pierna 840 mm
Clips de alivio de tensión de fácil instalación
Gestión de cables más sencilla
Conectividad de baja pérdida
Mayor flexibilidad en el diseño del sistema
Pequeño diámetro exterior
Mejora la eficiencia de llenado de la bandeja portacables y permite una mejor circulación del aire
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo