GE5E524QPNDDU100F
Troncal MTP® EDGE8® multimodo 50 µm (OM4), conector MTP de 8 fibras (con pines) a conector MTP de 8 fibras (con pines), 24 fibras, con patas de 33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies
Especificações gerais
| Número do produto | GE5E524QPNDDU100F |
| Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Tipo de montaje del cable | Tronco EDGE8® |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de cable | Interconectar |
| Tipo de montaje del conector | MTP a MTP |
Normas
| Estándares de la fibra | IEC 60793-2-10 para fibras multimodo A1a clase 50/125; TIA/EIA 492AAAD (OM4); Recomendación UIT-T G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grado OM4 |
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -5 °C para 50 °C (23 °F para 122 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 24 |
| Polaridad | Universal, TIA-568 Tipo-B |
| Tipo de fibra | Multimodo |
Especificaciones mecánicas
| Diámetro externo nominal | 7 mm |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 105 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 35 mm |
Especificaciones - Conector A
| Pérdida por inserción, máxima | 0,25 dB |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Reflectancia | < -20 dB |
Especificaciones - Conector B
| Pérdida por inserción, máxima | 0,25 dB |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Reflectancia | < -20 dB |
Alza de tracción - Conector A
| Alza para tracción | Si |
| Resistencia a la tracción | 440 N |
| Diámetro externo de la alza | 41 mm |
Alza de tracción - Conector B
| Diámetro mínimo del conducto | 64 mm |
Dimensiones
| Longitud | 100 ft |
| Peso del Cable | 42,1 kg/km |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | 2x EDGE™ clip size 1 single stack, 1x EDGE clip size 1 dou- ble stack, test reports are online |
| Método de embalaje | Carrete de plastico |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Furcación - Conector A
| Longitud de la pierna | 840 mm -0 / +76mm |
| Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Color de la pierna | Verde agua |
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Número de piernas | 3 |
| Altura de la clavija | 14,7 mm |
| Anchura de la clavija | 14,7 mm |
| Profundidad de la clavija | 108,6 mm |
Furcación - Conector B
| Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Color de la pierna | Verde agua |
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Número de piernas | 3 |
| Longitud de la pierna | 840 mm -0 / +76mm |
Clips de alivio de tensión de fácil instalación
Gestión de cables más sencilla
Conectividad de baja pérdida
Mayor flexibilidad en el diseño del sistema
Pequeño diámetro exterior
Mejora la eficiencia de llenado de la bandeja portacables y permite una mejor circulación del aire
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo