GE5E532QPNDDU100F
EDGE8® MTP® Trunk EDGE8® MTP® Trunk
Especificaciones generales
Número del producto | GE5E532QPNDDU100F |
Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
Tipo de montaje del cable | Tronco EDGE8® |
Ambiente | Interno |
Tipo de cable | Interconectar |
Tipo de montaje del conector | MTP a MTP |
Normas
Estándares de la fibra | IEC 60793-2-10 para fibras multimodo A1a clase 50/125; TIA/EIA 492AAAD (OM4); Recomendación UIT-T G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grado OM4 |
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 |
Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -5 °C a 50 °C (23 °F a 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 32 |
Polaridad | Universal, TIA-568 Tipo-B |
Tipo de fibra | Multimodo |
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal | 8,1 mm |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 121,5 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 40,5 mm |
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima | 0,25 dB |
Color del boot | Negro |
Tipo de conector | MTP® (con pines) |
Material de la férula | Compuesto |
Reflectancia | < -20 dB |
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima | 0,25 dB |
Color del boot | Negro |
Tipo de conector | MTP® (con pines) |
Material de la férula | Compuesto |
Reflectancia | < -20 dB |
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción | Si |
Resistencia a la tracción | 440 N |
Diámetro externo de la alza | 56 mm |
Alza de tracción - Conector B
Diámetro mínimo del conducto | 89 mm |
Dimensiones
Longitud | 100 ft |
Peso del Cable | 56,1 kg/km |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | 2x EDGE™ clip size 2 single stack, 1x EDGE clip size 2 dou- ble stack, test reports are online |
Método de embalaje | Carrete de plastico |
Unidades por entrega | 1/1 |
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna | 840 mm -0 / +76mm |
Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
Color de la pierna | Verde agua |
Diámetro de la pierna | 2 mm |
Número de piernas | 4 |
Altura de la clavija | 20 mm |
Anchura de la clavija | 20 mm |
Profundidad de la clavija | 108,6 mm |
Furcación - Conector B
Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
Color de la pierna | Verde agua |
Diámetro de la pierna | 2 mm |
Número de piernas | 4 |
Longitud de la pierna | 840 mm -0 / +76mm |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo