text.skipToContent text.skipToNavigation

GE5E5E4QLZDDU030M

Troncal MTP® EDGE8®  multimodo 50 µm (OM4), conector MTP de 8 fibras (con pines) a conector MTP de 8 fibras (con pines), 144 fibras, con patas de 840 mm, ojal de tracción en un lado, 30 m

通用规范
产品编码 GE5E5E4QLZDDU030M
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montaje del cable Tronco EDGE8®
Tipo de cable Interconectar
Normas
Reacción al Fuego Cca, s1b, d1, a1
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-83-596 
Intercompatibilidad TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -25 °C  -  70 °C    (-13 °F  -  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 144
Material de la chaqueta externa LSZH™/FRNC
Polaridad Universal, TIA-568 Tipo-B
Tipo de fibra Multimodo
Especificaciones mecánicas
Resistencia a la tracción 440 N
Resistencia al aplastamiento 1000 N/10 cm
Radio mínimo de curvatura de instalación 210 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 70 mm
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, típica 0,35 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistencia a la tracción del cable revestido 44 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21
Codificado (seguridad) No
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Color de la carcasa Verde agua
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Individual
Reflectancia ≤ -20 dB
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, típica 0,35 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistencia a la tracción del cable revestido 44 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21
Codificado (seguridad) No
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Color de la carcasa Verde agua
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Individual
Reflectancia ≤ -20 dB
Furcación - Conector A
Piernas escalonadas por grupo
Longitud de la pierna 840 mm   -0 / +140mm
Diámetro de la pierna 2 mm
Incremento del escalonamiento 100 mm
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 840 mm
Tipo de clavija Termorretráctil
Número de piernas 18
Altura de la clavija 13,4 mm
Anchura de la clavija 13,4 mm
Profundidad de la clavija 170 mm
Furcación - Conector B
Diámetro de la pierna 2 mm
Incremento del escalonamiento 100 mm
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 840 mm
Tipo de clavija Termorretráctil
Número de piernas 18
Altura de la clavija 13,4 mm
Anchura de la clavija 13,4 mm
Profundidad de la clavija 170 mm
Piernas escalonadas por grupo
Longitud de la pierna 840 mm   -0 / +140mm
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción Si
Resistencia a la tracción 440 N
Diámetro externo de la alza 52 mm
Alza de tracción - Conector B
Resistencia a la tracción 440 N
Diámetro mínimo del conducto 980 mm
Dimensiones
Longitud 30 m
Diámetro externo 13,4 mm
Peso 42,1 kg
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje 2x U-clip 2nd generation, test report
Método de embalaje Carrete de plastico
Unidades por entrega 1/1
Clips de alivio de tensión de fácil instalación
Gestión de cables más sencilla
Conectividad de baja pérdida
Mayor flexibilidad en el diseño del sistema
Pequeño diámetro exterior
Mejora la eficiencia de llenado de la bandeja portacables y permite una mejor circulación del aire
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo