GE7E708GLZDDU030M
Troncal MTP® EDGE8® Monomodo (OS2), conector MTP de 8 fibras (con pines) a conector MTP de 8 fibras (con pines), 8 fibras, con patas de 840 mm, ojal de tracción en un lado, 30 m
General Specifications
| Product Number | GE7E708GLZDDU030M |
| Categoría de la fibra | SM con curvatura mejorada (OS2) |
| Tipo de montaje del cable | Tronco EDGE8® |
| Tipo de cable | Interconectar |
Normas
| Reacción al Fuego | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-83-596 |
| Intercompatibilidad | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 8 |
| Polaridad | Universal, TIA-568 Tipo-B |
| Tipo de fibra | Monomodo |
Especificaciones mecánicas
| Diámetro externo nominal | 5,5 mm ± 0,3mm |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 82,5 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 27,5 mm |
Especificaciones - Conector A
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Reflectancia | ≤ -65 dB |
Especificaciones - Conector B
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Reflectancia | ≤ -65 dB |
Furcación - Conector A
| Longitud de la pierna | 840 mm -0 / +76mm |
| Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Color de la pierna | Amarillo |
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Número de piernas | 1 |
| Altura de la clavija | 14,7 mm |
| Anchura de la clavija | 14,7 mm |
| Profundidad de la clavija | 108,6 mm |
Furcación - Conector B
| Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Color de la pierna | Amarillo |
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Número de piernas | 1 |
| Longitud de la pierna | 840 mm -0 / +76mm |
Alza de tracción - Conector A
| Alza para tracción | Si |
| Resistencia a la tracción | 440 N |
| Diámetro externo de la alza | 41 mm |
Alza de tracción - Conector B
| Diámetro mínimo del conducto | 64 mm |
Dimensiones
| Longitud | 30 m |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | 2x EDGE clips size 1 single stack, 2x EDGE clips size 1 dou- ble stack, 2x EDGE U-clips size 1, a printed test report and SRP |
| Método de embalaje | Carrete de plastico |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Clips de alivio de tensión de fácil instalación
Gestión de cables más sencilla
Conectividad de baja pérdida
Mayor flexibilidad en el diseño del sistema
Pequeño diámetro exterior
Mejora la eficiencia de llenado de la bandeja portacables y permite una mejor circulación del aire
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo