text.skipToContent text.skipToNavigation

GE7E7E4GLZDDU030M

EDGE8® MTP® Trunk  EDGE8® MTP® Trunk

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number GE7E7E4GLZDDU030M
Fiber Category Bend-improved Single-Mode (OS2)
Cable Assembly Type EDGE8® Trunk
Cable Type Interconnect
Standards
Reaction to Fire Cca, s1b, d1, a1
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design and Test Criteria ANSI/ICEA S-83-596 
Intermateability TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  to  50 °C    (23 °F  to  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -25 °C  to  70 °C    (-13 °F  to  158 °F    )
Design
Fiber Count 144
Outer Jacket Material LSZH/FRNC
Polarity Universal, TIA-568 Type-A
Fiber Type Single-mode
Mechanical Specifications
Tensile Strength 440 N
Crush Resistance 1000 N/10 cm
Min. Bend Radius Installation 210 mm
Min. Bend Radius Operation 70 mm
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, típica 0,35 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistencia a la tracción del cable revestido 44 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21
Codificado (seguridad) No
Boot Color Black
Connector Type MTP® (pinned)
Ferrule Material Composite
Housing Color Green
Housing Material Composite
Boot Type Individual
Reflectance ≤ -65 dB
Specifications - Connector B
Polish APC
Insertion Loss, Typical 0.35 dB
Insertion Loss, Max. 0.35 dB
Note: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Tensile Strength Jacketed Cable 44 N
Durability ≤ 0.2 dB change, 200 rematings, FOTP-21
Keyed (security) No
Boot Color Black
Connector Type MTP® (pinned)
Ferrule Material Composite
Housing Color Green
Housing Material Composite
Boot Type Individual
Reflectance ≤ -65 dB
Furcación - Conector A
Piernas escalonadas por grupo
Longitud de la pierna 840 mm   -0 / +140mm
Diámetro de la pierna 2 mm
Incremento del escalonamiento 100 mm
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 840 mm
Tipo de clavija Termorretráctil
Número de piernas 18
Altura de la clavija 13,4 mm
Anchura de la clavija 13,4 mm
Profundidad de la clavija 170 mm
Furcación - Conector B
Diámetro de la pierna 2 mm
Incremento del escalonamiento 100 mm
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 840 mm
Tipo de clavija Termorretráctil
Número de piernas 18
Altura de la clavija 13,4 mm
Anchura de la clavija 13,4 mm
Profundidad de la clavija 170 mm
Piernas escalonadas por grupo
Longitud de la pierna 840 mm   -0 / +140mm
Pulling Grip - Connector A
Pulling grip Yes
Tensile Strength 440 N
Grip Outer Diameter 52 mm
Pulling Grip - Connector B
Tensile Strength 440 N
Min. Duct Size Diameter 980 mm
Dimensions
Length 30 m
Outer Diameter 13.4 mm
Ordering Information
Package Contents 2x U-clip 2nd generation, test report
Packaging Method Plastic reel
Units per Delivery 1/1
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo