ZE5E508QLZDDU030M
Troncal MTP® EDGE8® multimodo 50 µm (OM4), conector MTP de 8 fibras (con pines) a conector MTP de 8 fibras (con pines), 8 fibras, con patas de 840 mm, sin ojal de tracción, 30 m
General Specifications
| Product Number | ZE5E508QLZDDU030M |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Tipo de montaje del cable | Tronco EDGE8® |
| Aplicación | Centro de datos |
| Tipo de cable | Interconectar |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 8 |
| Polaridad | Extensor, TIA-568 Tipo A |
Especificaciones mecánicas
| Diámetro externo nominal | 5,5 mm |
Especificaciones - Conector A
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Reflectancia | ≤ -20 dB |
Especificaciones - Conector B
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Reflectancia | ≤ -20 dB |
Furcación - Conector A
| Longitud de la pierna | 840 mm |
| Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Color de la pierna | Verde agua |
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Número de piernas | 1 |
| Altura de la clavija | 14,7 mm |
| Anchura de la clavija | 14,7 mm |
| Profundidad de la clavija | 108,6 mm |
Furcación - Conector B
| Color de la pierna | Verde agua |
| Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Longitud de la pierna | 840 mm |
| Número de piernas | 1 |
Alza de tracción - Conector A
| Alza para tracción | No |
Dimensiones
| Longitud | 30 m |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Carrete de plastico |
| Contenido del embalaje | 2x-edge-tm-clip-size1-single-stack-2x-edge-clips-size1-double-stack-2x-edge-u-clips-size1 |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Clips de alivio de tensión de fácil instalación
Gestión de cables más sencilla
Conectividad de baja pérdida
Mayor flexibilidad en el diseño del sistema
Pequeño diámetro exterior
Mejora la eficiencia de llenado de la bandeja portacables y permite una mejor circulación del aire
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo