text.skipToContent text.skipToNavigation

ZE5E548TLZDDU030M

Troncal MTP® EDGE8®  multimodo 50 µm (OM3), conector MTP de 8 fibras (con pines) a conector MTP de 8 fibras (con pines), 48 fibras, con patas de 840 mm, sin ojal de tracción, 30 m

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number ZE5E548TLZDDU030M
Tipo de montaje del cable Tronco EDGE8®
Aplicación Centro de datos 
Tipo de cable Interconectar
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  to  50 °C    (32 °F  to  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Diseño
Número de fibras 48
Polaridad Extensor, TIA-568 Tipo A
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 8,5 mm 
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Reflectancia ≤ -20 dB
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Reflectancia ≤ -20 dB
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna 840 mm
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Color de la pierna Verde agua
Diámetro de la pierna 2 mm
Número de piernas 6
Altura de la clavija 20 mm
Anchura de la clavija 20 mm
Profundidad de la clavija 108,6 mm
Furcación - Conector B
Color de la pierna Verde agua
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Diámetro de la pierna 2 mm
Longitud de la pierna 840 mm
Número de piernas 6
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción No
Dimensiones
Longitud 30 m
Informaciones del pedido
Método de embalaje Carrete de plastico
Contenido del embalaje 2x-edge-tm-clip-size2-single-stack-2x-edge-clips-size2-double-stack-2x-edge-u-clips-size2
Unidades por entrega 1/1
Clips de alivio de tensión de fácil instalación
Gestión de cables más sencilla
Conectividad de baja pérdida
Mayor flexibilidad en el diseño del sistema
Pequeño diámetro exterior
Mejora la eficiencia de llenado de la bandeja portacables y permite una mejor circulación del aire
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo