ZE7E716GLZDDU030M
Troncal MTP® EDGE8® Monomodo (OS2), conector MTP de 8 fibras (con pines) a conector MTP de 8 fibras (con pines), 16 fibras, con patas de 840 mm, sin ojal de tracción, 30 m
通用规范
| 产品编码 | ZE7E716GLZDDU030M |
| Tipo de montaje del cable | Tronco EDGE8® |
| Tipo de cable | Interconectar |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 16 |
| Polaridad | Universal, TIA-568 Tipo-A |
Especificaciones mecánicas
| Diámetro externo nominal | 7,7 mm |
Especificaciones - Conector A
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Reflectancia | ≤ -65 dB |
Especificaciones - Conector B
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Reflectancia | ≤ -65 dB |
Furcación - Conector A
| Longitud de la pierna | 840 mm |
| Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Color de la pierna | Amarillo |
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Número de piernas | 2 |
| Altura de la clavija | 14,7 mm |
| Anchura de la clavija | 14,7 mm |
| Profundidad de la clavija | 108,6 mm |
Furcación - Conector B
| Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Color de la pierna | Amarillo |
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Número de piernas | 2 |
| Longitud de la pierna | 840 mm |
Alza de tracción - Conector A
| Alza para tracción | No |
Dimensiones
| Longitud | 30 m |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | 2x-edge-tm-clip-size1-single-stack-2x-edge-clips-size1-double-stack-2x-edge-u-clips-size1 |
| Método de embalaje | Carrete de plastico |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection