text.skipToContent text.skipToNavigation

GE5E572QPNDDU100F

EDGE8® MTP® Trunk  EDGE8® MTP® Trunk

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto GE5E572QPNDDU100F
Código EAN 4056418688947
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montaje del cable Tronco EDGE8®
Ambiente Interno
Tipo de cable Interconectar
Tipo de montaje del conector MTP a MTP
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  a  50 °C    (23 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Diseño
Número de fibras 72
Polaridad Universal, TIA-568 Tipo-B
Tipo de fibra Multimodo
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 10,2 mm 
Radio mínimo de curvatura de instalación 153 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 51 mm
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima 0,25 dB
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Reflectancia < -20 dB
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima 0,25 dB
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Reflectancia < -20 dB
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción Si
Resistencia a la tracción 440 N
Diámetro externo de la alza 56 mm
Alza de tracción - Conector B
Diámetro mínimo del conducto 89 mm
Dimensiones
Longitud 100 ft
Peso del Cable 86,1 kg/km
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje 2x EDGE™ clip size 2 single stack, 1x EDGE clip size 2 dou- ble stack, test reports are online
Método de embalaje Carrete de plastico
Unidades por entrega 1/1
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna 840 mm   -0 / +76mm
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Color de la pierna Verde agua
Diámetro de la pierna 2 mm
Número de piernas 9
Altura de la clavija 20 mm
Anchura de la clavija 20 mm
Profundidad de la clavija 108,6 mm
Furcación - Conector B
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Color de la pierna Verde agua
Diámetro de la pierna 2 mm
Número de piernas 9
Longitud de la pierna 840 mm   -0 / +76mm
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo