text.skipToContent text.skipToNavigation

004301EB49R300M-P

Cable drop OptiTap® ROC™, tecnología FastAccess®, 900 µm, 1F, dieléctrico  SC APC para extremo sin conector, monomodo (OS2), empaque individual, 300 m

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 004301EB49R300M-P
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de montaje del cable Conjuntos drop
Ambiente Externo
Aplicación Directamente enterrado,  Aéreo,  Conducto,  Drop plano 
Tipo de cable Drop tonificable ROC™
Embalaje Paquete individual
Terminación Un extremo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Criterios de diseño y prueba Telcordia GR-3120 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 1
Especificaciones mecánicas
Acoplamiento/Desacoplamiento en frío -40 °C (-40 °F)
Tracción axial, clavija al cable, a través de la cubierta antipolvo 444,82 N (100 lb) en tracción axial con carga aplicada a la cubierta de protección antipolvo
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector Terminal de extremo desnudo
Especificaciones - Conector B
Reflectancia, típica -65 dB
Pérdida por inserción, típica ≤ 0,15 dB
Tipo de conector Conectores SC APC OptiTap®
Dimensiones
Longitud 300 m
Informaciones del pedido
Método de embalaje Caja
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 76 mm
Shipping Width 508 mm
Shipping Depth 508 mm
Perfil pequeño y radio de curvatura reducido
Diseñado para una conexión rápida con adaptadores externos montados en terminales o cierres
El diseño robusto mantiene al conector intacto durante la instalación
Ojal de tracción/tapa conectora integrados diseñado para una tensión de tracción máxima de 45 kg (100 lb)