text.skipToContent text.skipToNavigation

192KUB-T4130D20

Cable sin gel, tubo holgado de figura 8 ALTOS®  192 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 192KUB-T4130D20
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Autoportante, Figura-8
Categoría de la fibra 62,5 µm MM (OM1)
Aplicación Aéreo 
Geometría del cable Otros
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Instalaciones comunes Aéreo autoportante externo
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-87-640 
Condiciones ambientales
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Rango de temperatura, instalación -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 192
Número de hilos de rasgado 3
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 Azul, Naranja, Verde, Marrón
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Blindaje de cinta de acero corrugado
Diámetro del tubo de buffer 2,5 mm
Material de la chaqueta interna Polietileno (PE)
Mensajero Acero trenzado
Número de tubos activos 16
Número de elementos de relleno 2
Número de posiciones del tubo 18
Cinta Expandible en agua
Cinta, capa 1 Expandible en agua
Cinta, capa 2 Expandible en agua
Cinta, capa 3 Expandible en agua
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Altura nominal del cable 31,5 mm
Diámetro externo nominal 19,9 mm 
Min. Bend Diameter Installation 598 mm
Min. Bend Diameter Operation 398 mm
Optical Characteristics
Fiber Code K
Performance Option Code 30
Fiber Category OM1 
Fiber Type Multimode
Fiber Name 62.5 µm MM (OM1)
Maximum Attenuation 3.4 dB/km / 1.0 dB/km
Wavelengths 850 nm / 1300 nm
Fiber Compliance ISO/IEC 11801
Fiber Core Diameter 62.5 µm
Coating diameter 242 µm
Serial 1 Gigabit Ethernet 300 m / 550 m
Serial 10 Gigabit Ethernet 33 m / -
Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) 220 MHz*km / -
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 200 MHz*km / 500 MHz*km
Dimensiones
Peso del Cable 513 kg/km
Gel-free waterblocking technology
Craft-friendly cable preparation
Polyethylene jacket
Rugged, durable and easy to strip (while providing superior protection against UV radiation, fungus, abrasion and other environmental factors)
Figure-8 cable design
Easy, one-step installation