text.skipToContent text.skipToNavigation

144EU4-T4700D20

ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology  144 F, Single-mode (OS2)

Normalmente se envía en 25 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 144EU4-T4700D20
Installation Methods Aerial,  Duct 
Cable Type Loose Tube
Environment Outdoor
Product Type Dielectric
Fiber Category Single-mode (OS2)
Cable geometry Round
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Common Installations Outdoor lashed aerial and duct, indoor when installed according to National Electrical Code® (NEC®) Article 770
Design and Test Criteria ANSI/ICEA S-87-640 
Environmental Conditions
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Temperature Range, Installation -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Temperature Range, Operation -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Temperature Range, Storage -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Cable Design
Central Element Dielectric
Fiber Count 144
Outer Jacket Color Black
Outer Jacket Material Polyethylene (PE)
Buffer Tube Color Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua
Buffer Tube Diameter 2.5 mm (0.1 in)
Number of Active Tubes 12
Number of Tube Positions 12
Tape Water-swellable
Fiber Coloring Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua
Fibers per Tube 12 
Color Code Standards Telcordia
Mechanical Specifications
Max. Tensile Strength, Long-Term 890 N (200.08 lbf)
Max. Tensile Strength, Short-Term 2700 N (606.98 lbf)
Nominal Outer Diameter 15.8 mm  (0.62 in )
Min. Bend Diameter Installation 474 mm (18.66 in)
Min. Bend Diameter Operation 316 mm (12.44 in)
Características ópticas
Código de la fibra E
Código de opción de desempeño 00
Categoría de la fibra OS2 
Tipo de fibra Single-mode (OS2) / 250 µm
Nombre de la fibra Monomodo (OS2)
Atenuación máxima 0.35 dB/km / 0.35 dB/km / 0.25 dB/km
Longitud de onda 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformidad de la fibra ITU-T G.652.D
Dimensions
Cable Weight 162 kg/km (108.86 lb/1000 ft)
Contiene tecnología FastAccess®
Característica innovador de la chaqueta del cable reduce el tiempo de acceso del extremo del cable de al menos 50 por ciento y reduce el riesgo general de daño involuntario de la fibra así como los riesgos a los instaladores de herramientas afilados de acceso por cable.
Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Diseño de tubo holgado, libre de gel y completamente bloqueado de agua
Acceso sencillo y sin limpieza 
Rendimiento estándar de la industria
Cumple con los requisitos de Telcordia GR-20, Edición 3 y ICEA S-87-640
Disponible en versiones 62,5 µm, 50 µm, monomodo e híbridas
Listo para cualquier aplicación, incluidos Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet