024ZU4-T4F22D20
Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, totalmente dieléctrico, sin blindaje, con tecnología sin aglutinantes* FastAccess® Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, totalmente dieléctrico, sin blindaje, con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
Especificaciones generales
| Número del producto | 024ZU4-T4F22D20 |
| Métodos de instalación | Aéreo, Conducto |
| Tipo de cable | Tubo holgado |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de producto | Dieléctrico |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Instalaciones comunes | Aéreo fijo y conducto externo, interno cuando se instala de acuerdo con el Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®) |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-87-640, Telcordia GR-20, RDUP PE-90 |
Condiciones ambientales
| Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
| Rango de temperatura, instalación | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
| Cable Print Unit of Measure | Feet |
| Marcado del cable | Feet - Handset - Sine - CORNING OPTICAL CABLE - Year - 24 F, SMF-28® Ultra fiber, with ALTOS (R) CABLE WITH BINDERLESS FAST ACCESS TECHNOLOGY |
| Elemento central | Dieléctrico |
| Número de fibras | 24 |
| Color de la chaqueta externa | Negro |
| Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
| Color del tubo de buffer | Azul, Naranja |
| Diámetro del tubo de buffer | 2,5 mm |
| Número de tubos activos | 2 |
| Número de elementos de relleno | 4 |
| Número de posiciones del tubo | 6 |
| Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Fibras por tubo | 12 |
| Polvo SAP | Expandible en agua |
| Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
| Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 890 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 2700 N |
| Diámetro externo nominal | 10,2 mm |
| Min. Bend Diameter Installation | 306 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 204 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 63,4 kg/km |
Binderless* FastAccess® Technology
Corning's Binderless FastAccess Technology refers to the combination of a Corning FastAccess Technology jacket with an innovative technology used to bind cable construction through the manufacturing process, eliminating the use of binder yarns and waterblocking tapes and resulting in a 25 percent improvement in cable access time. These technologies also reduce the overall risk of inadvertent fiber damage by reducing the need for sharp cable access tools.
Binderless stranded optical core
Elimination of overlapping yarn binders around stranded tubes to reduce end access time
Fully waterblocked loose tube, gel-free design
Simple access and no clean up
Polyethylene jacket
Rugged, durable and easy to strip (while providing superior protection against UV radiation, fungus, abrasion and other environmental factors)
Available with G.652.D and/or G.657.A1 fiber
Ready for any application