036ZU4-T3F22D20
Cable loose tube ALTOS® Lite, sin gel, totalmente dieléctrico, sin blindaje, con tecnología sin aglutinantes* FastAccess® 36 F, fibra SMF-28® Ultra, monomodo (OS2)
Especificaciones generales
| Número del producto | 036ZU4-T3F22D20 |
| Métodos de instalación | Aéreo, Conducto |
| Tipo de cable | Tubo holgado |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de producto | Dieléctrico |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Instalaciones comunes | Aéreo fijo y conducto externo, interno cuando se instala de acuerdo con el Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®) |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-87-640, Telcordia GR-20, RDUP PE-90 |
Condiciones ambientales
| Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
| Rango de temperatura, instalación | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
| Cable Print Unit of Measure | Meter |
| Marcado del cable | Meter - Handset - Sine - CORNING OPTICAL CABLE - Year - 36 F, SMF-28® Ultra fiber, with ALTOS (R) CABLE WITH BINDERLESS FAST ACCESS TECHNOLOGY |
| Elemento central | Dieléctrico |
| Número de fibras | 36 |
| Color de la chaqueta externa | Negro |
| Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
| Color del tubo de buffer | Azul, Naranja, Verde |
| Diámetro del tubo de buffer | 2,5 mm |
| Número de tubos activos | 3 |
| Número de elementos de relleno | 3 |
| Número de posiciones del tubo | 6 |
| Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Fibras por tubo | 12 |
| Polvo SAP | Expandible en agua |
| Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
| Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 890 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 2700 N |
| Diámetro externo nominal | 10,2 mm |
| Min. Bend Diameter Installation | 306 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 204 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 64,3 kg/km |
Tecnologia sin aglutinantes* FastAccess®
La tecnología sin aglutinantes FastAccess ALTOS Lite de Corning se refiere a la combinación de un revestimiento de tecnología FastAccess de Corning con una tecnología innovadora utilizada para unir la estructura del cable a través del proceso de fabricación, eliminando el uso de aglutinantes y cintas impermeables, resultando en una mejora del 25% en el tiempo de acceso al cable. Estas tecnologías también reducen el riesgo general de daño accidental a la fibra, reduciendo la necesidad de herramientas afiladas para acceder a los cables.
Núcleo óptico tranzado sin aglutinantes
Eliminación de aglutinantes superpuestos alrededor de los tubos tranzados para reducir el tiempo de acceso final
Diseño de tubo holgado, libre de gel y completamente bloqueado de agua
Acceso sencillo y sin limpieza
Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Disponible con fibra G.652.D y/o G.657.A1
Listo para cualquier aplicación